BBMWB,BBMW - 带座轴承-双轴承短T型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/661_asmtab.prj},{NB=BBMWB6006ZZ-40},{CODE=BBMWB},{TYPE=6006ZZ},{HH=40},{D=30},{H=h+32},{L1=84},{DD1=11.0},{L=104},{L2=64},{T=32},{S=20},{DH=48},{DH7=55},{DH7G=+0.030/0},{B=13},{KC=},{C2=2},{NA=},{HHX=40,50,80},{PPATH=661/661_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d[mm]
ⁿ/ₐ
HX
H[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L2
L2[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
S
S[mm]
[mm]
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
BBMWB605ZZ-15
BBMWB
钢
S45C
发黑
605ZZ
5
26
h+11
30
4.5
40
20
15
5
10
14
+0.018/0
5
BBMWB606ZZ-20
BBMWB
钢
S45C
发黑
606ZZ
6
33
h+13
35
5.5
47
23
18
10
13
17
+0.018/0
6
BBMWB608ZZ-20
BBMWB
钢
S45C
发黑
608ZZ
8
35
h+15
41
5.5
53
29
19
10
18
22
+0.021/0
7
BBMWB6900ZZ-20
BBMWB
钢
S45C
发黑
6900ZZ
10
35
h+15
41
5.5
53
29
18
10
19
22
+0.021/0
6
BBMWB6000ZZ-20
BBMWB
钢
S45C
发黑
6000ZZ
10
37
h+17
46
5.5
58
34
23
10
22
26
+0.021/0
8
BBMWB6901ZZ-20
BBMWB
钢
S45C
发黑
6901ZZ
12
36
h+16
44
5.5
56
32
18
10
21
24
+0.021/0
6
BBMWB6001ZZ-20
BBMWB
钢
S45C
发黑
6001ZZ
12
38
h+18
48
5.5
60
36
23
10
24
28
+0.021/0
8
BBMWB6902ZZ-30
BBMWB
钢
S45C
发黑
6902ZZ
15
48
h+18
48
5.5
60
36
19
15
25
28
+0.021/0
7
BBMWB6002ZZ-30
BBMWB
钢
S45C
发黑
6002ZZ
15
50
h+20
54
6.5
68
40
24
15
28
32
+0.025/0
9
BBMWB6903ZZ-30
BBMWB
钢
S45C
发黑
6903ZZ
17
49
h+19
52
6.5
64
38
20
15
27
30
+0.021/0
7
BBMWB6003ZZ-30
BBMWB
钢
S45C
发黑
6003ZZ
17
52
h+22
56
6.5
70
43
26
15
31
35
+0.025/0
10
BBMWB6904ZZ-40
BBMWB
钢
S45C
发黑
6904ZZ
20
63
h+23
59
6.5
73
45
24
15
34
37
+0.025/0
9
BBMWB6004ZZ-40
BBMWB
钢
S45C
发黑
6004ZZ
20
65
h+25
66
9.0
82
50
31
15
36
42
+0.025/0
12
BBMWB6005ZZ-40
BBMWB
钢
S45C
发黑
6005ZZ
25
68
h+28
76
9.0
96
56
31
15
41
47
+0.025/0
12
BBMWB6006ZZ-40
BBMWB
钢
S45C
发黑
6006ZZ
30
72
h+32
84
11.0
104
64
32
20
48
55
+0.030/0
13
BBMW605ZZ-15
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
605ZZ
5
26
h+11
30
4.5
40
20
15
5
10
14
+0.018/0
5
BBMW606ZZ-20
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
606ZZ
6
33
h+13
35
5.5
47
23
18
10
13
17
+0.018/0
6
BBMW608ZZ-20
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
608ZZ
8
35
h+15
41
5.5
53
29
19
10
18
22
+0.021/0
7
BBMW6900ZZ-20
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6900ZZ
10
35
h+15
41
5.5
53
29
18
10
19
22
+0.021/0
6
BBMW6000ZZ-20
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6000ZZ
10
37
h+17
46
5.5
58
34
23
10
22
26
+0.021/0
8
BBMW6901ZZ-20
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6901ZZ
12
36
h+16
44
5.5
56
32
18
10
21
24
+0.021/0
6
BBMW6001ZZ-20
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6001ZZ
12
38
h+18
48
5.5
60
36
23
10
24
28
+0.021/0
8
BBMW6902ZZ-30
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6902ZZ
15
48
h+18
48
5.5
60
36
19
15
25
28
+0.021/0
7
BBMW6002ZZ-30
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6002ZZ
15
50
h+20
54
6.5
68
40
24
15
28
32
+0.025/0
9
BBMW6903ZZ-30
BBMW
钢
S45C
无电解镀镍
6903ZZ
17
49
h+19
52
6.5
64
38
20
15
27
30
+0.021/0
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表