AJNBB,AJNBM,AJNBA - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠用螺帽支架
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-514-1.prj},{NB=AJNBM426-29},{CODE=AJNBM},{TYPE=luo mao zhi jia},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{NO=426},{H=29.0},{A=65},{PCD=42},{M1XLL=M6×10},{M1X=6},{LL=10},{D=32},{LL1=50},{L=39},{LL2=8},{LL3=23},{M2XLLL=M6×12},{M2X=6},{LLL=12},{SYLM=18•20},{ZJG=},{HC=0.0},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M1XLL
M1×ℓ
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
L
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
LL3
ℓ3
[mm]
M2XLLL
M2×ℓ
ⁿ/ₐ
SYLM
适用螺帽
ⁿ/ₐ
AJNBB264-20
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
264
40
40.0
26
M4×7
20
30
24
6
12
M4×8
10
AJNBB315-23
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
315
50
46.0
31
M5×7
22
35
30
8
14
M5×10
12•14
AJNBB386-27
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
386
60
54.0
38
M6×10
28
45
34
8
18
M6×12
16
AJNBB426-29
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
426
65
58.0
42
M6×10
32
50
39
8
23
M6×12
18•20
AJNBB476-32
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
476
70
64.0
47
M6×10
36
50
46
8
30
M6×12
22•25
AJNBB588-40
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
588
80
80.0
58
M8×12
44
60
48
8
32
M8×16
28•32
AJNBB668-43
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
668
86
86.0
66
M8×12
52
65
52
8
36
M8×16
36
AJNBB7610-50
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
7610
100
100.0
76
M10×14
58
75
60
10
40
M10×20
40
AJNBB8510-58
AJNBB
螺帽支架
S45C
发黑
8510
116
116.0
85
M10×14
68
85
70
10
50
M10×20
50
AJNBM264-20
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
264
40
40.0
26
M4×7
20
30
24
6
12
M4×8
10
AJNBM315-23
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
315
50
46.0
31
M5×7
22
35
30
8
14
M5×10
12•14
AJNBM386-27
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
386
60
54.0
38
M6×10
28
45
34
8
18
M6×12
16
AJNBM426-29
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
426
65
58.0
42
M6×10
32
50
39
8
23
M6×12
18•20
AJNBM476-32
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
476
70
64.0
47
M6×10
36
50
46
8
30
M6×12
22•25
AJNBM588-40
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
588
80
80.0
58
M8×12
44
60
48
8
32
M8×16
28•32
AJNBM668-43
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
668
86
86.0
66
M8×12
52
65
52
8
36
M8×16
36
AJNBM7610-50
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
7610
100
100.0
76
M10×14
58
75
60
10
40
M10×20
40
AJNBM8510-58
AJNBM
螺帽支架
S45C
无电解镀镍
8510
116
116.0
85
M10×14
68
85
70
10
50
M10×20
50
AJNBA264-20
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
264
40
40.0
26
M4×7
20
30
24
6
12
M4×8
10
AJNBA315-23
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
315
50
46.0
31
M5×7
22
35
30
8
14
M5×10
12•14
AJNBA386-27
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
386
60
54.0
38
M6×10
28
45
34
8
18
M6×12
16
AJNBA426-29
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
426
65
58.0
42
M6×10
32
50
39
8
23
M6×12
18•20
AJNBA476-32
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
476
70
64.0
47
M6×10
36
50
46
8
30
M6×12
22•25
AJNBA588-40
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
588
80
80.0
58
M8×12
44
60
48
8
32
M8×16
28•32
AJNBA668-43
AJNBA
螺帽支架
铝合金
本色阳极氧化
668
86
86.0
66
M8×12
52
65
52
8
36
M8×16
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表