AISW,AISWN - 丝杠支座组件-固定侧-方形-标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aisw-479.prj},{NB=AISW25},{CODE=AISW},{MAT1=S45C},{MAT2=SS400},{SUR=fahei},{NO=25},{DD=25},{L=48},{L1=13},{L2=59.0},{L3=14.0},{B=105},{H=68},{HH=35},{B1=66},{H1=25},{P=85},{DD1=11.0},{DD2=0.0},{LL=0},{M=M25×1.5},{T=35},{YFSYZJ=31.0},{PX=1.50},{COLOR=0.0,0.0,0.0,0},{PPATH=aisw-479/aisw-479_asmtlp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杠轴径)
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h(中心高)
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
p
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
M
细牙螺纹
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
YFSYZJ
油封适用轴径
ⁿ/ₐ
AISW6
AISW
S45C
SS400
发黑
6
6
20
0
22.5
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
M6×0.75
12
0.0
AISW8S
AISW
S45C
SS400
发黑
8S
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8×1.0
14
10.0
AISW8
AISW
S45C
SS400
发黑
8
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8×1.0
14
11.5
AISW1022
AISW
S45C
SS400
发黑
1022
10
24
6
29.5
6.0
70
40
22
36
32
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
14.0
AISW10S
AISW
S45C
SS400
发黑
10S
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
12.0
AISW10
AISW
S45C
SS400
发黑
10
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
14.0
AISW1223
AISW
S45C
SS400
发黑
1223
12
24
6
29.5
6.0
70
41
23
36
33
52
9.0
14.0
11
M12×1.0
19
15.0
AISW12
AISW
S45C
SS400
发黑
12
12
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M12×1.0
19
15.0
AISW1526
AISW
S45C
SS400
发黑
1526
15
25
6
38.0
5.0
80
46
26
41
36
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISW1528
AISW
S45C
SS400
发黑
1528
15
25
6
38.0
5.0
80
48
28
41
38
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISW15
AISW
S45C
SS400
发黑
15
15
25
6
38.0
5.0
80
50
30
41
40
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISW20
AISW
S45C
SS400
发黑
20
20
42
10
52.0
10.0
95
58
30
56
45
75
11.0
17.0
15
M20×1.0
30
25.0
AISW25
AISW
S45C
SS400
发黑
25
25
48
13
59.0
14.0
105
68
35
66
25
85
11.0
0.0
0
M25×1.5
35
31.0
AISWN6
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
6
6
20
0
22.5
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
M6×0.75
12
0.0
AISWN8S
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
8S
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8×1.0
14
10.0
AISWN8
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
8
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8×1.0
14
11.5
AISWN1022
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
1022
10
24
6
29.5
6.0
70
40
22
36
32
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
14.0
AISWN10S
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
10S
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
12.0
AISWN10
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
10
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
14.0
AISWN1223
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
1223
12
24
6
29.5
6.0
70
41
23
36
33
52
9.0
14.0
11
M12×1.0
19
15.0
AISWN12
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
12
12
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M12×1.0
19
15.0
AISWN1526
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
1526
15
25
6
38.0
5.0
80
46
26
41
36
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISWN1528
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
1528
15
25
6
38.0
5.0
80
48
28
41
38
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISWN15
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
15
15
25
6
38.0
5.0
80
50
30
41
40
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISWN20
AISWN
S45C
SS400
无电解镀镍
20
20
42
10
52.0
10.0
95
58
30
56
45
75
11.0
17.0
15
M20×1.0
30
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表