AIEE - 滚珠丝杆-整合型传动座(高型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiee-493.prj},{NB=AIEE25-100-48},{CODE=AIEE},{TYPE=DX},{MAT=ZT},{SUR=Blackening},{DD=25},{F=100},{FX=100},{HH=48},{DTYPE=SF},{D1=95},{PCD=115.0},{M=M8},{MX=8},{Z=8},{B=110},{P=85},{L=154},{J=139},{JX=139},{E=70},{E1=60},{S=11},{Q=17},{H=80},{H1=70},{W1=64},{T1=35},{T2=12},{T3=59},{T4=14},{M1=M25×1.5},{MX1=25},{ZCC=AIFN25},{ZKGG=95},{APCD=115},{A=8},{A1=10.205},{A2=13},{S1=6.6},{Q1=11},{COLOR='0,0,0,0'},{V=52},{L1=15},{MAI=1},{PPATH=aiee-493/aiee-493_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
适用丝杠轴径 d
ⁿ/ₐ
F
适用电机法兰F
ⁿ/ₐ
HH
中心高h
ⁿ/ₐ
DTYPE
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
建议丝杠支座(支撑侧)
ⁿ/ₐ
ZKGG
建议电机规格(止口规格)
ⁿ/ₐ
APCD
建议电机规格(安装P.C.D)
ⁿ/ₐ
AIEE25-90-48
AIEE
整合型传动座/高型
铸铁
发黑
25
90
48
伺服电机
80
100.0
M6
8
110
85
154
平底
70
60
11
17
80
70
64
35
12
59
14
M25×1.5
AIFN25
80
100
AIEE25-100-48
AIEE
整合型传动座/高型
铸铁
发黑
25
100
48
伺服电机
95
115.0
M8
8
110
85
154
139
70
60
11
17
80
70
64
35
12
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
115
AIEE25-100A-48
AIEE
整合型传动座/高型
铸铁
发黑
25
100A
48
伺服电机(安川电机)
95
115.0
M6
8
110
85
154
139
70
60
11
17
80
70
64
35
12
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
115
AIEE25-110-48
AIEE
整合型传动座/高型
铸铁
发黑
25
110
48
伺服电机
95
130.0
M8
8
110
85
154
139
70
60
11
17
80
70
64
35
12
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表