AIED - 滚珠丝杠-整合传动座-宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aied-492_asmtab.prj},{NB=AIED15-80S-30},{CODE=AIED},{TYPE=KX},{MAT=ZT},{SUR=Blackening},{DD=15},{F=80S},{FX=80},{HH=30},{DTYPE=SF},{D1=70.0},{PCD=90.0},{M=M5},{MX=5},{Z=6},{B=80},{P=60},{L=108},{J=97},{JX=96},{E=48.5},{E1=46},{S=11},{Q=17},{H=52},{H1=38},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{MX1=15},{ZCC=AIUN15/AIUNA15},{ZKGG=70},{APCD=90},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1443433049200.html},{COLOR= '0,0,0,0'},{Q1=-5},{A1=38},{A2=86},{A3=88},{A4=88},{S1=0.0},{S2=2},{S3=0.0},{D2=23.5},{PPATH=aied-492/aied-492_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
适用丝杠轴径 d
ⁿ/ₐ
F
适用电机法兰F
ⁿ/ₐ
HH
中心高h
ⁿ/ₐ
DTYPE
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
ZCC
建议丝杠支座(支撑侧)
ⁿ/ₐ
ZKGG
建议电机规格(止口规格)
ⁿ/ₐ
APCD
建议电机规格(安装P.C.D)
ⁿ/ₐ
AIED15-60-30
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
60
30
伺服电机
50.0
70.0
M5
6
80
60
98
平底
38.5
46
11
17
50
35
40
22
6
36
10
AIUN15/AIUNA15
50
70
AIED15-60S-30
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
60S
30
伺服电机
50.0
70.0
M4
6
80
60
98
平底
38.5
46
11
17
50
35
40
22
6
36
10
AIUN15/AIUNA15
50
70
AIED15-60-32
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
60
32
伺服电机
50.0
70.0
M5
6
80
60
98
平底
38.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
-
50
70
AIED15-60S-32
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
60S
32
伺服电机
50.0
70.0
M4
6
80
60
98
平底
38.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
-
50
70
AIED15-80-30
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
80
30
伺服电机
70.0
90.0
M6
6
80
60
108
97
48.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
AIUN15/AIUNA15
70
90
AIED15-80S-30
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
80S
30
伺服电机
70.0
90.0
M5
6
80
60
108
97
48.5
46
11
17
52
38
40
22
6
36
10
AIUN15/AIUNA15
70
90
AIED15-80-32
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
80
32
伺服电机
70.0
90.0
M6
6
80
60
108
97
48.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
-
70
90
AIED15-80S-32
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
80S
32
伺服电机
70.0
90.0
M5
6
80
60
108
97
48.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
-
70
90
AIED15-57-30
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
57
30
步进电机
38.1
66.7
M4
6
80
60
98
平底
38.5
46
11
17
50
39
40
22
6
36
10
AIUN15
38.1
66.7
AIED15-57-32
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
57
32
步进电机
38.1
66.7
M4
6
80
60
98
平底
38.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
-
38.1
66.7
AIED15-86-30
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
86
30
步进电机
73.0
98.4
M6
6
80
60
108
97
48.5
46
11
17
50
35
40
22
6
36
10
AIUN15
73
98.4
AIED15-86-32
AIED
整合传动座-宽型
铸铁
发黑
15
86
32
步进电机
73.0
98.4
M6
6
80
60
108
97
48.5
46
11
17
52
37
40
22
6
36
10
-
73
98.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表