AGLMPN,AGLM2PN - 微型直线导轨·带定位孔滑块加长型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/aglmpn319_asmtab.prj},{NB=AGLMPN20-160},{CODE=AGLMPN},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=20},{L=160},{LXX=160},{LMAX=700},{W=40},{L1=67.7},{B=30},{C=30},{SLL=M4×6},{S=4},{LL=6.0},{L2=52.3},{K=15.0},{N=20.0},{C2=30},{LL1=4.0},{W1=20},{W2=10.0},{H1=11.0},{DD=6.0},{D=9.5},{HH=5.5},{P=60},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=20.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=aglmpn319/aglmpn319_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(ℓ1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHG
滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGLMPN8-30
AGLMPN
不锈钢 56HRC~
1
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
8.5
13
2.0
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGLMPN10-65
AGLMPN
不锈钢 56HRC~
1
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
10.0
16
2.5
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
12.5
3
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGLMPN13-70
AGLMPN
不锈钢 56HRC~
1
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
13.5
20
3.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
3
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGLMPN16-110
AGLMPN
不锈钢 56HRC~
1
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
16.0
25
4.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
3
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGLMPN20-160
AGLMPN
不锈钢 56HRC~
1
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
3
2.00
8.0
46.20
46.50
85.00
0.120
1.65
AGLM2PN8-90
AGLM2PN
不锈钢 56HRC~
2
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
8.5
13
2.0
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
6
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGLM2PN10-195
AGLM2PN
不锈钢 56HRC~
2
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
10.0
16
2.5
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
10
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGLM2PN13-210
AGLM2PN
不锈钢 56HRC~
2
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
13.5
20
3.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
5.0
9
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGLM2PN16-330
AGLM2PN
不锈钢 56HRC~
2
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
16.0
25
4.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
5.0
9
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGLM2PN20-480
AGLM2PN
不锈钢 56HRC~
2
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
30.0
8
2.00
8.0
46.20
46.50
85.00
0.120
1.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表