AKM4610,AKM4620 - 单轴驱动器-46系列 标准型 无护盖
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-211_asmtab.prj},{NB=AKM4610-C-940-1-40-0},{CODE=AKM4610},{LD=10},{AY=C},{L=940},{NS=1},{MC=40},{SS=0},{ESX=808.200},{ESXL=700.400},{L1=1038},{E=70},{N=9},{E1=70},{N1=5},{F=200},{GS=15.240},{GX=16.440},{PPATH=dan-211/dan-211_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATX
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
LD
导程
ⁿ/ₐ
MF
电机连接法兰
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
ES
有效行程
ⁿ/ₐ
L1
总长度L1
ⁿ/ₐ
E
安装孔尺寸E
ⁿ/ₐ
N
安装孔尺寸n
ⁿ/ₐ
E1
安装孔尺寸E1
ⁿ/ₐ
N1
安装孔尺寸n1
ⁿ/ₐ
F
安装孔尺寸F
ⁿ/ₐ
G
参考重量
[kg]
AKM4610-C-340-1-40-0
AKM4610
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
340
208.2
438
70
3
70
2
200
7.65
AKM4610-C-440-1-40-0
AKM4610
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
440
308.2
538
70
4
20
3
200
8.94
AKM4610-C-540-1-40-0
AKM4610
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
540
408.2
638
70
5
70
3
200
10.24
AKM4610-C-640-1-40-0
AKM4610
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
640
508.2
738
70
6
20
4
200
11.55
AKM4610-C-740-1-40-0
AKM4610
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
740
608.2
838
70
7
70
4
200
12.95
AKM4610-C-940-1-40-0
AKM4610
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
940
808.2
1038
70
9
70
5
200
15.24
AKM4620-C-340-1-40-0
AKM4620
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金(阳极氧化)
340
208.2
438
70
3
70
2
200
7.65
AKM4620-C-440-1-40-0
AKM4620
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金(阳极氧化)
440
308.2
538
70
4
20
3
200
8.94
AKM4620-C-540-1-40-0
AKM4620
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金(阳极氧化)
540
408.2
638
70
5
70
3
200
10.24
AKM4620-C-640-1-40-0
AKM4620
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金(阳极氧化)
640
508.2
738
70
6
20
4
200
11.55
AKM4620-C-740-1-40-0
AKM4620
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金(阳极氧化)
740
608.2
838
70
7
70
4
200
12.95
AKM4620-C-940-1-40-0
AKM4620
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金(阳极氧化)
940
808.2
1038
70
9
70
5
200
15.24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表