AFHTZ,AFHTNZ - 无油衬套-青铜标准法兰型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afhtz193.prj},{NB=AFHTZ30-35},{CODE=AFHTZ},{MAT=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.041 /+0.020 },{L=35},{LX=35,40,50,60,70 },{D=38},{DTOL=0 /-0.025 },{H=63},{T=8},{TTOL=0/-0.1},{TT=4.2},{D1=6.6},{D2=11.0},{PCD=50},{F=30},{A=40},{M=M6-20×4},{B=2.5},{R=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
PCD
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
AFHTZ6-15
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
6
+0.022 /+0.010
10
0 /-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFHTZ8-20
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
8
+0.028 /+0.013
12
0 /-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFHTZ10-25
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
10
+0.028 /+0.013
14
0 /-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFHTZ12-25
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
12
+0.034 /+0.016
18
0 /-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFHTZ16-25
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
16
+0.034 /+0.016
22
0 /-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFHTZ20-30
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
20
+0.041 /+0.020
28
0 /-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFHTZ25-30
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
25
+0.041 /+0.020
33
0 /-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFHTZ30-35
AFHTZ
圆法兰型
锡青铜
30
+0.041 /+0.020
38
0 /-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
AFHTNZ6-15
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
6
+0.022 /+0.010
10
0 /-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFHTNZ8-20
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
8
+0.028 /+0.013
12
0 /-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFHTNZ10-25
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
10
+0.028 /+0.013
14
0 /-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFHTNZ12-25
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
12
+0.034 /+0.016
18
0 /-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFHTNZ16-25
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
16
+0.034 /+0.016
22
0 /-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFHTNZ20-30
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
20
+0.041 /+0.020
28
0 /-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFHTNZ25-30
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
25
+0.041 /+0.020
33
0 /-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFHTNZ30-35
AFHTNZ
两面切割法兰型
锡青铜
30
+0.041 /+0.020
38
0 /-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表