ADSTZ,ADSTA - 微型滚珠衬套导向组件-带挡圈
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_181-1_asmtab.prj},{NB=ADSTZ12-40},{CODE=ADSTZ},{MAT1=SUJ2},{HAR=58HRC~},{MAT2=brass},{MAT3=SUJ2},{MAT4=Spring steel},{HAR2=58HRC~},{HAR3=44HRC~},{D=12},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{LX=[40:150/1]},{Y=32},{F=11},{D1=18},{D1TOL=0/-0.011},{M=M6},{MX=6},{DD=14},{MAX=32},{PPATH=zxzc_181-1/zxzc_181-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
导向轴衬套
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
扣环材质
ⁿ/ₐ
HAR2
滚珠硬度
ⁿ/ₐ
HAR3
扣环硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
轴径公差
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
外径公差
ⁿ/ₐ
M
(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MAX
最大行程
[mm]
ADSTZ6-40
ADSTZ
直柱型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
6
0/-0.005
19
7
11
0/-0.011
M3
8
15
ADSTZ8-40
ADSTZ
直柱型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
8
0/-0.005
25
8
13
0/-0.011
M4
10
24
ADSTZ10-40
ADSTZ
直柱型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
10
0/-0.005
30
10
16
0/-0.011
M5
12
30
ADSTZ12-40
ADSTZ
直柱型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
12
0/-0.005
32
11
18
0/-0.011
M6
14
32
ADSTA6-40
ADSTA
一端内螺纹管型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
6
0/-0.005
19
7
11
0/-0.011
M3
8
15
ADSTA8-40
ADSTA
一端内螺纹管型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
8
0/-0.005
25
8
13
0/-0.011
M4
10
24
ADSTA10-40
ADSTA
一端内螺纹管型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
10
0/-0.005
30
10
16
0/-0.011
M5
12
30
ADSTA12-40
ADSTA
一端内螺纹管型
SUJ2
58HRC~
黄铜
SUJ2
弹簧钢
58HRC~
44HRC~
12
0/-0.005
32
11
18
0/-0.011
M6
14
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表