您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADHGS,ADHGL - 轴动型固定座组件-单衬/双衬型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_178.prj},{NB=ADHGS30-30},{CODE=ADHGS},{BUI=ADMU},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{AMT=-20~80℃},{DD=30},{H=30},{L=105},{T=74},{T1=55},{S=20},{S2=1.25},{W=65},{C=18.0},{L1=85},{D1=9.0},{L2=50.000},{D=45.000},{TT=1.95},{DX=41.0},{D1X=45.5},{DXX=2.5},{CD=1570},{CO=2740},{SAT=-},{WEI=262}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BUI
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
AMT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
CD
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载CO(静)N
ⁿ/ₐ
SAT
静态容许力矩(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
ADHGS12-15
ADHGS
单衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
12
58
30.0
40
25
8
30
8.5
46
5.5
412
598
-
41
ADHGS16-20
ADHGS
单衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
16
68
40.0
47
30
10
40
11.5
56
5.5
775
1180
-
73
ADHGS20-20
ADHGS
单衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
20
72
42.0
52
35
12
44
12.5
60
5.5
882
1370
-
98
ADHGS25-25
ADHGS
单衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
25
90
52.5
69
50
15
55
16.0
75
6.6
980
1570
-
236
ADHGS30-30
ADHGS
单衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
30
105
62.5
74
55
20
65
18.0
85
9.0
1570
2740
-
262
ADHGL12-15
ADHGL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
12
58
30.0
70
50
8
30
8.5
46
5.5
657
1200
10.9
80
ADHGL16-20
ADHGL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
16
68
40.0
84
55
10
40
11.5
56
5.5
1230
2350
19.7
145
ADHGL20-20
ADHGL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
20
72
42.0
94
60
12
44
12.5
60
5.5
1400
2740
26.8
180
ADHGL25-25
ADHGL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
25
90
52.5
128
90
15
55
16.0
75
6.6
1560
3140
43.4
440
ADHGL30-30
ADHGL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80℃
30
105
62.5
138
100
20
65
18.0
85
9.0
2490
5490
82.8
480
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表