ADFP,ADFPA,ADKP,ADKPA,ADHP,ADHPA,ADFLP,ADFLPA,ADKLP,ADKLPA,ADHLP,ADHLPA - 导向法兰型直线轴承/单衬型双衬型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_169.prj},{NB=ADHPA50},{CODE=ADHPA},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{DD=50},{D=80},{LTOL=±0.3},{L1=13},{H=116},{T=13},{X=9.0},{Y=14.0},{Z=8.1},{D2=98},{K=92},{E=56},{F=80},{BALL=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持器材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H
h
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
D2
d
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ECC
偏心
ⁿ/ₐ
BALL
滚珠列数
ⁿ/ₐ
VER
垂直度
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)
[N]
SAM
静态容许力矩
[N·m]
REF
参考重量
[g]
ADFP6
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.009
12
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
4
0.011
206
265
-
23
ADFP8
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
8
0/-0.009
15
24
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.011
4
0.011
265
380
-
37
ADFP10
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
10
0/-0.009
19
29
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.011
4
0.011
372
549
-
71
ADFP12
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
12
0/-0.009
21
30
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.011
4
0.011
412
598
-
76
ADFP13
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
13
0/-0.009
23
32
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
0.011
4
0.011
510
784
-
89
ADFP16
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
16
0/-0.009
28
37
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.011
4
0.011
775
1180
-
120
ADFP20
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
20
0/-0.010
32
42
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.014
5
0.014
882
1370
-
181
ADFP25
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
25
0/-0.010
40
59
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.014
6
0.014
980
1570
-
342
ADFP30
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
30
0/-0.010
45
64
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.014
6
0.014
1570
2740
-
471
ADFP35
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
35
0/-0.012
52
70
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
1670
3140
-
650
ADFP40
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
40
0/-0.012
60
80
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
2160
4020
-
1060
ADFP50
ADFP
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
50
0/-0.012
80
100
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
3820
7940
-
2201
ADFPA6
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.009
12
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
4
0.011
206
265
-
23
ADFPA8
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
8
0/-0.009
15
24
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.011
4
0.011
265
380
-
37
ADFPA10
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
10
0/-0.009
19
29
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.011
4
0.011
372
549
-
71
ADFPA12
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
12
0/-0.009
21
30
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.011
4
0.011
412
598
-
76
ADFPA13
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
13
0/-0.009
23
32
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
0.011
4
0.011
510
784
-
89
ADFPA16
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
16
0/-0.009
28
37
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.011
4
0.011
775
1180
-
120
ADFPA20
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
20
0/-0.010
32
42
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.014
5
0.014
882
1370
-
181
ADFPA25
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
25
0/-0.010
40
59
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.014
6
0.014
980
1570
-
342
ADFPA30
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
30
0/-0.010
45
64
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.014
6
0.014
1570
2740
-
471
ADFPA35
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
35
0/-0.012
52
70
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
1670
3140
-
650
ADFPA40
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
40
0/-0.012
60
80
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
2160
4020
-
1060
ADFPA50
ADFPA
单衬型
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
50
0/-0.012
80
100
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
3820
7940
-
2201
ADKP6
ADKP
单衬型
方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.009
12
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
4
0.011
206
265
-
18
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表