ADMRD,ADMSD,ADMCD - 法兰型直线轴承/中间法兰中型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_168-2.prj},{NB=ADMSD12},{CODE=ADMSD},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT1=SUJ2},{SUR=-},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber(-20~120°C)},{DD=12},{DDTOL=0/-0.010},{D=21},{DNTOL=0/-0.016},{L=47},{LTOL=±0.3},{LL=20.5},{H=42},{T=6},{X=4.5},{Y=7.5},{Z=4.1},{D2=32},{K=32},{E=0},{F=32},{ECC=0.015},{BALL=4},{VER=0.015},{CD=634},{CO=814},{SAM=6.2},{REF=69}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
保持器材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DNTOL
D公差(无表面处理)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
H
h
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
D2
d
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ECC
偏心
ⁿ/ₐ
BALL
滚珠列数
ⁿ/ₐ
VER
垂直度
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)
[N]
SAM
静态容许力矩
[N·m]
REF
参考重量
[g]
ADMRD6
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
27
ADMRD8
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
±0.3
16.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.015
4
0.015
310
452
2.12
47
ADMRD10
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
±0.3
20.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.015
4
0.015
508
718
4.37
85
ADMRD12
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
±0.3
20.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.015
4
0.015
634
814
6.2
89
ADMRD16
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
±0.3
25.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.015
4
0.015
1164
1448
13.1
157
ADMRD20
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
±0.3
28.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.02
5
0.02
1554
2068
18.3
232
ADMRD25
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
±0.3
37.5
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.02
6
0.02
1725
3068
25.3
481
ADMRD30
ADMRD
圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
±0.3
40.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.02
6
0.02
2440
3974
42.7
560
ADMSD6
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
21
ADMSD8
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
±0.3
16.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.015
4
0.015
310
452
2.12
39
ADMSD10
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
±0.3
20.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.015
4
0.015
508
718
4.37
65
ADMSD12
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
±0.3
20.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.015
4
0.015
634
814
6.2
69
ADMSD16
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
±0.3
25.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.015
4
0.015
116
1448
12.1
132
ADMSD20
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
±0.3
28.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.02
5
0.02
1554
2068
18.3
197
ADMSD25
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
±0.3
37.5
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.02
6
0.02
1725
3068
25.3
442
ADMSD30
ADMSD
方法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
±0.3
40.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.02
6
0.02
2440
3974
42.7
482
ADMCD6
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
24
ADMCD8
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
±0.3
16.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.015
4
0.015
310
452
2.12
43
ADMCD10
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
±0.3
20.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.015
4
0.015
508
718
4.37
77
ADMCD12
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
±0.3
20.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.015
4
0.015
634
814
6.2
81
ADMCD16
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
±0.3
25.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.015
4
0.015
116
1448
12.1
149
ADMCD20
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
±0.3
28.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.02
5
0.02
1554
2068
18.3
219
ADMCD25
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
±0.3
37.5
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.02
6
0.02
1725
3068
25.3
452
ADMCD30
ADMCD
椭圆法兰型
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶(-20~120°C)
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
±0.3
40.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.02
6
0.02
2440
3974
42.7
494
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表