ADAJ - 直柱型直线轴承/间隙调整型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_162.prj},{NB=ADAJ16},{CODE=ADAJ},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=16},{D2TOL=0/-0.009},{D=28},{DTOL=0/-0.013},{L=37},{LTOL=0/-0.2},{L1=26.5},{L1TOL=0/-0.2},{W=1.60},{D1=27.0},{K=1.5},{R=1.5},{ECC=0.012},{MAXG=-0.006},{CD=774},{CO=1180},{BALL=5},{REF=68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持器材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
D2TOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D1
[mm]
K
k
[mm]
ECC
偏心
ⁿ/ₐ
MAXG
最大间隙
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)
[N]
BALL
滚珠列数
ⁿ/ₐ
REF
参考重量
[g]
ADAJ6
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
6
0/-0.009
12
0/-0.011
19
0/-0.2
13.5
0/-0.2
1.10
11.5
1.0
0.012
-0.003
205
265
4
7.5
ADAJ8
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
8
0/-0.009
15
0/-0.011
24
0/-0.2
17.5
0/-0.2
1.10
14.3
1.0
0.012
-0.003
275
392
4
14.7
ADAJ10
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
10
0/-0.009
19
0/-0.013
29
0/-0.2
22.0
0/-0.2
1.30
18.0
1.0
0.012
-0.004
371
550
4
29
ADAJ12
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
12
0/-0.009
21
0/-0.013
30
0/-0.2
23.0
0/-0.2
1.30
20.0
1.5
0.012
-0.004
510
784
4
31
ADAJ13
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
13
0/-0.009
23
0/-0.013
32
0/-0.2
23.0
0/-0.2
1.30
22.0
1.5
0.012
-0.004
510
784
4
42
ADAJ16
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
16
0/-0.009
28
0/-0.013
37
0/-0.2
26.5
0/-0.2
1.60
27.0
1.5
0.012
-0.006
774
1180
5
68
ADAJ20
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
20
0/-0.010
32
0/-0.016
42
0/-0.2
30.5
0/-0.2
1.60
30.5
1.5
0.015
-0.006
885
1370
5
85
ADAJ25
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
25
0/-0.010
40
0/-0.016
59
0/-0.3
41.0
0/-0.3
1.85
38.0
2.0
0.015
-0.006
980
1570
6
216
ADAJ30
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
30
0/-0.010
45
0/-0.016
64
0/-0.3
44.5
0/-0.3
1.85
43.0
2.5
0.015
-0.008
1570
2740
6
245
ADAJ35
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
35
0/-0.012
52
0/-0.019
70
0/-0.3
49.5
0/-0.3
2.10
49.0
2.5
0.020
-0.008
1670
3140
6
384
ADAJ40
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
40
0/-0.012
60
0/-0.019
80
0/-0.3
60.5
0/-0.3
2.10
57.0
3.0
0.020
-0.010
2160
4020
6
579
ADAJ50
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
-20~80℃
丁腈橡胶
50
0/-0.012
80
0/-0.019
100
0/-0.3
74.0
0/-0.3
2.60
76.5
3.0
0.020
-0.013
3820
7940
6
1560
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表