ACSH,ACAXLY,ACWM - 固定环-快速安装型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh144-2.prj},{NB=ACPSH15},{CODE=ACPSH},{MAT=S45C},{SUR=WD},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS4202J2},{HRD=42~48HRC},{MAT3=SUS},{MAT4=NL},{MAT5=SSPSR},{D=15},{B=12},{D1=35},{M=M5},{MM=5},{DD=6},{R=4.50},{W=1.5},{X=12},{Y=6},{M1=M5×10},{MM1=5},{MM2=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
铰链部材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧销材质
ⁿ/ₐ
HRD
弹簧销硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
内六角螺栓材质
ⁿ/ₐ
MAT4
垫圈材质
ⁿ/ₐ
MAT5
铰链部弹簧销材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M1
内六角螺栓M×长度
ⁿ/ₐ
MM2
ⁿ/ₐ
ACSH10
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M4×8
8
ACSH12
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M4×8
8
ACSH15
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSH16
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSH20
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5×12
12
ACSH25
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M6×16
16
ACSH30
ACSH
S45C
发黑
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M6×16
16
ACPSH10
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M4×8
8
ACPSH12
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M4×8
8
ACPSH15
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACPSH16
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACPSH20
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5×12
12
ACPSH25
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M6×16
16
ACPSH30
ACPSH
S45C
无电解镀镍
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M6×16
16
ACSSH10
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M4×8
8
ACSSH12
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M4×8
8
ACSSH15
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSSH16
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSSH20
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5×12
12
ACSSH25
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M6×16
16
ACSSH30
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
尼龙垫圈(1个)
弹簧用不锈钢SSPSR
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M6×16
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表