ACSPJ,ACPSPJ,ACSSPJ - 固定环-紧凑型-分离型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh131.prj},{NB=ACPSPJ16-8},{CODE=ACPSPJ},{MAT=S45C},{SUR=WD},{FJ=NLSUS},{D=16},{B=8},{D1=30},{M=M3},{D2=3.4},{H=6.0},{C=0.5},{X=11.5},{Y=3},{W=2},{MM=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
ACSPJ6-6
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
6
6
18
M2.6
2.9
4.9
0.5
6.0
3
1
ACSPJ8-6
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
8
6
22
M2.6
2.9
4.9
0.5
7.0
3
2
ACSPJ10-6
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
10
6
25
M2.6
2.9
4.9
0.5
8.0
3
2
ACSPJ12-6
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
12
6
25
M2.6
2.9
4.9
0.5
9.0
3
2
ACSPJ15-8
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
15
8
30
M3
3.4
6.0
0.5
11.0
3
2
ACSPJ16-8
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
16
8
30
M3
3.4
6.0
0.5
11.5
3
2
ACSPJ20-8
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
20
8
35
M3
3.4
6.0
0.5
13.0
5
2
ACSPJ25-10
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
25
10
42
M4
4.5
7.5
0.5
16.5
5
2
ACSPJ30-12
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
30
12
50
M5
5.5
9.0
1.0
20.0
6
2
ACSPJ35-12
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
35
12
55
M5
5.5
9.0
1.0
22.5
6
2
ACSPJ40-12
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
40
12
60
M5
5.5
9.0
1.0
25.0
6
2
ACSPJ50-18
ACSPJ
S45C
发黑
2个内六角螺栓
50
18
80
M8
9.0
14.0
1.0
32.0
15
3
ACPSPJ6-6
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
6
6
18
M2.6
2.9
4.9
0.5
6.0
3
1
ACPSPJ8-6
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
8
6
22
M2.6
2.9
4.9
0.5
7.0
3
2
ACPSPJ10-6
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
10
6
25
M2.6
2.9
4.9
0.5
8.0
3
2
ACPSPJ12-6
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
12
6
25
M2.6
2.9
4.9
0.5
9.0
3
2
ACPSPJ15-8
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
15
8
30
M3
3.4
6.0
0.5
11.0
3
2
ACPSPJ16-8
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
16
8
30
M3
3.4
6.0
0.5
11.5
3
2
ACPSPJ20-8
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
20
8
35
M3
3.4
6.0
0.5
13.0
5
2
ACPSPJ25-10
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
25
10
42
M4
4.5
7.5
0.5
16.5
5
2
ACPSPJ30-12
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
30
12
50
M5
5.5
9.0
1.0
20.0
6
2
ACPSPJ35-12
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
35
12
55
M5
5.5
9.0
1.0
22.5
6
2
ACPSPJ40-12
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
40
12
60
M5
5.5
9.0
1.0
25.0
6
2
ACPSPJ50-18
ACPSPJ
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
50
18
80
M8
9.0
14.0
1.0
32.0
15
3
ACSSPJ6-6
ACSSPJ
SUS304
-
2个内六角螺栓(SUS)
6
6
18
M2.6
2.9
4.9
0.5
6.0
3
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表