ABSXFB,ABSXF,ABSSXF,ABCRCH,ABCSCN,ABCTS,ABSXHB,ABSXH,ABSSXH - 支架型端部安装型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz106-1.prj},{NB=ABCRCH8},{CODE=ABCRCH},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
固定部壁厚
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
[mm]
LL1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
安装螺栓
[mm]
K
[mm]
ABSXFB8
ABSXFB
圆法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSXF8
ABSXF
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSSXF8
ABSSXF
圆法兰型
SUS304
-
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABCRCH8
ABCRCH
方法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABCSCN8
ABCSCN
方法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABCTS8
ABCTS
方法兰型
SUS304
-
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSXHB8
ABSXHB
两面切割法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSXH8
ABSXH
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSSXH8
ABSSXH
两面切割法兰型
SUS304
-
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表