AABDCL - 带挡圈槽型/直杆型/D公差f8/普通级
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz85-1.prj},{NB=AABDCL13-20},{CODE=AABDCL},{TYPE=dai dang quan cao xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=f8},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 10μm~15μm},{D=13},{L=20},{ZJG=},{ZJG1=},{LLC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF8
公差等级
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
EDC
E 公差
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D1GC
d 公差
ⁿ/ₐ
FDDQ
附带挡圈(2个)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
AABDCL6-15
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
6
-0.010/-0.028
2.0
0.70
+0.1/0
5.0
+0.075/0
EANTWS5
0.5
AABDCL8-15
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
3.0
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
EANTWS7
0.5
AABDCL10-15
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
3.0
1.15
+0.14/0
9.6
0/-0.09
EASWS10
0.5
AABDCL12-15
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/-0.043
3.5
1.15
+0.14/0
11.5
0/-0.11
EASWS12
0.5
AABDCL13-20
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/-0.043
3.5
1.15
+0.14/0
12.4
0/-0.11
EASWS13
0.5
AABDCL15-20
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/-0.043
3.5
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
EASWS15
0.5
AABDCL16-25
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/-0.043
3.5
1.15
+0.14/0
15.2
0/-0.11
EASWS16
0.5
AABDCL18-25
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
18
-0.016/-0.043
3.5
1.35
+0.14/0
17.0
0/-0.11
EASWS18
0.5
AABDCL20-25
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
3.5
1.35
+0.14/0
19.0
0/-0.21
EASWS20
1.0
AABDCL25-30
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
4.5
1.35
+0.14/0
23.9
0/-0.21
EASWS25
1.0
AABDCL30-30
AABDCL
带挡圈槽型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
4.5
1.65
+0.14/0
28.6
0/-0.21
EASWS30
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表