FUN 881 - Special screws, assembly screw for to large holes
Special Screws
Special Screws for Machine Construction
Powered by
CAD模型選擇
{special_screws/sonderschrauben_fur_maschinenbau/fun_881.prj},{NB=Sonderschraube FUN 881 M6x30},{IDNR=},{VERSII=12},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=30.000},{A=3.000},{BX1=18.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{X=2.500},{S=10.000},{R=0.600},{E=10.890},{K=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
S
Width across flat
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
Sonderschraube FUN 881 M5...
5.000
4.019
0.800
25.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
Sonderschraube FUN 881 M5...
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
Sonderschraube FUN 881 M5...
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
Sonderschraube FUN 881 M5...
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
Sonderschraube FUN 881 M5...
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
Sonderschraube FUN 881 M5...
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
55.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
65.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
75.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M6...
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
35.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
45.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
55.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
65.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 881 M8...
8.000
6.466
1.250
70.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表