您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DIN 935 - Hexagon slotted nut
Special Collection
Engineering & Technology
Bolts
Powered by
CAD模型選擇
{special_collection/engineering_technology/bolts/din_935.prj},{NB=DIN 935 M8},{IDNR=},{NAME=DIN 935},{D=M8},{P=1.250},{M=9.500},{N=2.750},{S=13.000},{W=6.140},{NDM=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
P
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
NDM
[mm]
DIN 935 M6
DIN 935
M6
1.000
7.500
2.250
10.000
4.700
6.000
DIN 935 M8
DIN 935
M8
1.250
9.500
2.750
13.000
6.140
8.000
DIN 935 M10
DIN 935
M10
1.500
12.000
3.050
16.000
7.640
10.000
DIN 935 M12
DIN 935
M12
1.750
15.000
3.800
18.000
9.640
12.000
DIN 935 M14
DIN 935
M14
2.000
16.000
3.800
21.000
10.570
14.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表