目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, YELLOX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/32022.prj},{NB=1081020450403(350)},{IDNR=1081020450403},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=40},{GEWINDELAENGE=34},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, YELLOX},{GR=4,5x40},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgV)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1081020400163
1081020400163
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530006777
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
13
4CUT
1081020400203
1081020400203
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530006784
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
16
4CUT
1081020400253
1081020400253
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530006791
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
21
4CUT
1081020400303
1081020400303
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530006807
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
25
4CUT
1081020400353
1081020400353
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530006814
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
30
4CUT
1081020400403
1081020400403
Universalschraube, Vollge...
4x40
4003530006821
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
40
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
35
4CUT
1081020400453
1081020400453
Universalschraube, Vollge...
4x45
4003530006838
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
45
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
40
4CUT
1081020400503
1081020400503
Universalschraube, Vollge...
4x50
4003530006845
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
45
4CUT
1081020400603
1081020400603
Universalschraube, Vollge...
4x60
4003530006852
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
60
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
50
4CUT
1081020400703
1081020400703
Universalschraube, Vollge...
4x70
4003530006869
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
70
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
50
4CUT
1081020350123
1081020350123
Universalschraube, Vollge...
3,5x12
4003530006685
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
12
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
9
4CUT
1081020400125
1081020400125
Universalschraube, Vollge...
4x12
4003530004865
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
12
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
9
4CUT
1081020350163
1081020350163
Universalschraube, Vollge...
3,5x16
4003530006692
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
13
4CUT
1081020400155
1081020400155
Universalschraube, Vollge...
4x15
4003530009556
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
15
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
11
4CUT
1081020350203
1081020350203
Universalschraube, Vollge...
3,5x20
4003530006708
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
16
4CUT
1081020400165
1081020400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530004872
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
13
4CUT
1081020350253
1081020350253
Universalschraube, Vollge...
3,5x25
4003530006715
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
21
4CUT
1081020400205
1081020400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530004889
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
16
4CUT
1081020350303
1081020350303
Universalschraube, Vollge...
3,5x30
4003530006722
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
25
4CUT
1081020400255
1081020400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530004896
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
21
4CUT
1081020350353
1081020350353
Universalschraube, Vollge...
3,5x35
4003530006739
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
30
4CUT
1081020400305
1081020400305
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530004902
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
25
4CUT
1081020350403
1081020350403
Universalschraube, Vollge...
3,5x40
4003530006746
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
35
4CUT
1081020400355
1081020400355
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530004919
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
30
4CUT
1081020350453
1081020350453
Universalschraube, Vollge...
3,5x45
4003530006753
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
45
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Vollgewinde
40
4CUT
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表