目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
HI.FORCE, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmesser Ø 6 mm - HI.FORCE, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmesser Ø 6 mm
SPAX
Edelstahl
Tellerkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_tellerkopf/15976.prj},{NB=0257000601005(350)},{IDNR=0257000601005},{DURCHMESSER=6},{KOPFDURCHMESSER=13.6},{LAENGE=100},{GEWINDELAENGE=61},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0257000601005
0257000601005
4003530183041
T30
6
T-STAR plus
13.6
100
Edelstahl Rostfrei A2
Tellerkopf
Blank
Teilgewinde
61
4CUT
0257000601205
0257000601205
4003530183058
T30
6
T-STAR plus
13.6
120
Edelstahl Rostfrei A2
Tellerkopf
Blank
Teilgewinde
68
4CUT
0257000601405
0257000601405
4003530183065
T30
6
T-STAR plus
13.6
140
Edelstahl Rostfrei A2
Tellerkopf
Blank
Teilgewinde
68
4CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表