目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Edelstahlschraube, Vollgewinde, Halbrundkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - Edelstahlschraube, Vollgewinde, Halbrundkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2
SPAX
Edelstahl
Halbrundkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_halbrundkopf/32761.prj},{NB=0207000400303(350)},{IDNR=0207000400303},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=8.0},{LAENGE=30},{GEWINDELAENGE=27},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0207000350203
0207000350203
4003530175206
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
20
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
18
4CUT
0207000300203
0207000300203
4003530175183
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
20
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
18
S-Spitze
0207000350303
0207000350303
4003530175213
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
27
4CUT
0207000300303
0207000300303
4003530175190
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
28
S-Spitze
0207000400203
0207000400203
4003530175220
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
20
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
18
4CUT
0207000400253
0207000400253
4003530175237
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
25
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
23
4CUT
0207000400303
0207000400303
4003530175244
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
27
4CUT
0207000400353
0207000400353
4003530175251
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
35
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
32
4CUT
0207000400403
0207000400403
4003530175268
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
40
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
37
4CUT
0207000400453
0207000400453
4003530175275
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
45
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
42
4CUT
0207000400503
0207000400503
4003530175282
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
50
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
47
4CUT
0207000500253
0207000500253
4003530175299
T20
5.0
T-STAR plus
9.9
25
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
22
4CUT
0207000500303
0207000500303
4003530175305
T20
5.0
T-STAR plus
9.9
30
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
27
4CUT
0207000500403
0207000500403
4003530175312
T20
5.0
T-STAR plus
9.9
40
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
37
4CUT
0207000500503
0207000500503
4003530175329
T20
5.0
T-STAR plus
9.9
50
Edelstahl Rostfrei A2
Halbrundkopf
Blank
Vollgewinde
46
4CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表