LQ3T - T型接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3t.prj},{NB=LQ3T61},{MODEL1=LQ3T61},{GUI=LQ3T61},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{B=8.0},{E=30.0},{E1=26.0},{F=18.00},{G=36.0},{H=41},{L=78.0},{L1=73.7},{M=49},{X1=15.000},{X2=16.000},{X3=26.000},{X4=2.000},{X5=46.000},{X6=0.800},{X7=32.2000},{X8=6.000},{X9=3.000},{X10=28.000},{X11=29.500},{X12=0.200},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=22.1963},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=2.000},{X19=12.500},{X20=0.300},{Y1=22.1114},{Y2=32.9000},{Y3=28.000},{Y4=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
GUI
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
LQ3T11
LQ3T11
LQ3T11
4
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
14
LQ3T12
LQ3T12
LQ3T12
3
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
14
LQ3T21
LQ3T21
LQ3T21
6
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
20
LQ3T31
LQ3T31
LQ3T31
10
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
25
LQ3T32
LQ3T32
LQ3T32
8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
25
LQ3T41
LQ3T41
LQ3T41
12
6.0
24.0
22.0
10.00
20.0
24
52.5
50.3
29
LQ3T51
LQ3T51
LQ3T51
19
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
37
LQ3T61
LQ3T61
LQ3T61
25
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
49
LQ3T1A
LQ3T1A
LQ3T1A
1/8''
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
14
LQ3T2A
LQ3T2A
LQ3T2A
1/4''
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
20
LQ3T3A
LQ3T3A
LQ3T3A
3/8''
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
25
LQ3T4A
LQ3T4A
LQ3T4A
1/2''
6.0
24.5
22.5
10.00
20.0
24
52.5
50.3
29
LQ3T5A
LQ3T5A
LQ3T5A
3/4''
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
37
LQ3T6A
LQ3T6A
LQ3T6A
1''
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
49
LQ3T7A
LQ3T7A
LQ3T7A
1 1/4''
9.0
35.0
35.0
22.00
44.0
50
92.5
92.5
64
LQ3T8A
LQ3T8A
LQ3T8A
1 1/2''
11.0
39.0
0.0
28.50
57.0
60
100.5
0.0
77
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表