LQ3R-M - 辅助用T型接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3r_m.prj},{NB=LQ3R12-M},{GUI=LQ3R12-M*},{MODEL1=LQ3R12-M},{THREAD=},{NUTMAPA=},{SIZE=1},{OD=3},{ODX=3.000},{THREAD1=1/8},{T1X=9.728},{T2X=10.287},{T1D=8.200},{S1D=9.000},{A=15.0},{B=3.5},{E=10.0},{E1=9.0},{F=4.75},{G=9.5},{H=11},{L1=28.5},{L11=27.4},{L2=19.0},{M=14},{X1=3.000},{X2=4.000},{X3=10.000},{X4=2.000},{X5=14.000},{X6=0.300},{X7=11.2},{X8=1.600},{X9=1.500},{X10=4.400},{X11=16.000},{X12=0.200},{X13=75.000},{X14=1.600},{X15=5.8500},{X16=0.500},{X17=1.000},{X18=12.500},{X19=6.700},{X20=0.300},{Y1=6.0232},{Y2=11.6},{Y3=5.4},{Y4=30},{Z1=9.7278},{Z2=1.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD1
连接螺纹 Rc/NPT
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LQ3R1A-M
LQ3R1A-M*
LQ3R1A-M
1/8''
1/8''
15.0
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
19.0
14
LQ3R2A-M
LQ3R2A-M*
LQ3R2A-M
1/4''
1/8''
19.5
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
23.5
20
LQ3R2B-M
LQ3R2B-M*
LQ3R2B-M
1/4''
1/4''
20.5
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
26.5
20
LQ3R3A-M
LQ3R3A-M*
LQ3R3A-M
3/8''
1/8''
22.5
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
26.5
25
LQ3R3B-M
LQ3R3B-M*
LQ3R3B-M
3/8''
1/4''
23.5
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
29.5
25
LQ3R3C-M
LQ3R3C-M*
LQ3R3C-M
3/8''
3/8''
24.0
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
30.2
25
LQ3R4A-M
LQ3R4A-M*
LQ3R4A-M
1/2''
1/4''
27.0
6.0
24.5
22.5
10.00
20.0
24
52.5
50.3
33.0
29
LQ3R4B-M
LQ3R4B-M*
LQ3R4B-M
1/2''
3/8''
27.5
6.0
24.5
22.5
10.00
20.0
24
52.5
50.3
34.0
29
LQ3R4C-M
LQ3R4C-M*
LQ3R4C-M
1/2''
1/2''
29.0
6.0
24.5
22.5
10.00
20.0
24
52.5
50.3
37.0
29
LQ3R5A-M
LQ3R5A-M*
LQ3R5A-M
3/4''
3/8''
32.5
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
39.0
37
LQ3R5B-M
LQ3R5B-M*
LQ3R5B-M
3/4''
1/2''
34.0
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
42.0
37
LQ3R5C-M
LQ3R5C-M*
LQ3R5C-M
3/4''
3/4''
34.5
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
44.0
37
LQ3R6A-M
LQ3R6A-M*
LQ3R6A-M
1''
1/2''
42.0
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
50.0
49
LQ3R6B-M
LQ3R6B-M*
LQ3R6B-M
1''
3/4''
42.5
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
52.0
49
LQ3R6C-M
LQ3R6C-M*
LQ3R6C-M
1''
1''
42.5
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
53.0
49
LQ3R11-M
LQ3R11-M*
LQ3R11-M
4
1/8''
15.0
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
19.0
14
LQ3R12-M
LQ3R12-M*
LQ3R12-M
3
1/8''
15.0
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
19.0
14
LQ3R21-M
LQ3R21-M*
LQ3R21-M
6
1/8''
19.5
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
23.5
20
LQ3R22-M
LQ3R22-M*
LQ3R22-M
6
1/4''
20.5
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
26.5
20
LQ3R31-M
LQ3R31-M*
LQ3R31-M
10
1/8''
22.5
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
26.5
25
LQ3R32-M
LQ3R32-M*
LQ3R32-M
8
1/8''
22.5
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
26.5
25
LQ3R33-M
LQ3R33-M*
LQ3R33-M
10
1/4''
23.5
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
29.5
25
LQ3R34-M
LQ3R34-M*
LQ3R34-M
8
1/4''
23.5
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
29.5
25
LQ3R35-M
LQ3R35-M*
LQ3R35-M
10
3/8''
24.0
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
30.5
25
LQ3R36-M
LQ3R36-M*
LQ3R36-M
8
3/8''
24.0
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
30.5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表