KPQL KPGL - 弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KPQ/KPG 洁净型快换接头驱动系气配管用
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kpq_kpg/kpql_kpgl.prj},{NB=KPQL06-02},{GUI=KP*L06-02},{OD=6},{THREAD=1/4},{MODEL1=KPQL06-02},{MODEL2=KPGL06-02},{SPECIFICATION=Q},{OMSC=},{H=14},{D1=12.8},{D2=10.0},{L1=21.8},{L2=26.7},{A=28.4},{M=18.5},{EA1=10},{EA2=10},{CNSMASSEXACT=20},{Y1=11.500},{Y2=7.000},{Y3=12.000},{Y4=4.700},{NO=6},{Y5=5.800},{Y6=3.800},{Y7=12.400},{Y8=0.000},{X1=0.620},{X2=2.500},{X3=14.290},{X4=12.800},{X5=13.900},{R1=5.000},{R2=0.000},{R=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 TPH
[mm^2]
EA2
有效截面积 TPS
[mm^2]
CNSMASSEXACT
[g]
ORDER
ⁿ/ₐ
KPQL04-M5
KP*L04-M5
4
M5x0.8
KPQL04-M5
8
10.4
8.0
19.7
15.3
17.0
17.0
4
4
4
KPQL04-M5
KPQL04-01
KP*L04-01
4
1/8
KPQL04-01
10
10.4
10.0
19.7
21.1
23.2
17.0
4
4
10
KPQL04-01
KPQL04-02
KP*L04-02
4
1/4
KPQL04-02
14
10.4
10.0
19.7
25.5
26.0
17.0
4
4
19
KPQL04-02
KPQL06-M5
KP*L06-M5
6
M5x0.8
KPQL06-M5
8
12.8
8.0
21.8
15.8
18.7
18.5
10
10
6
KPQL06-M5
KPQL06-01
KP*L06-01
6
1/8
KPQL06-01
10
12.8
10.0
21.8
22.3
25.6
18.5
10
10
12
KPQL06-01
KPQL06-02
KP*L06-02
6
1/4
KPQL06-02
14
12.8
10.0
21.8
26.7
28.4
18.5
10
10
20
KPQL06-02
KPQL08-01
KP*L08-01
8
1/8
KPQL08-01
12
15.2
12.0
25.3
23.5
28.0
20.5
26
18
13
KPQL08-01
KPQL08-02
KP*L08-02
8
1/4
KPQL08-02
14
15.2
12.0
25.3
27.7
30.6
20.5
26
18
21
KPQL08-02
KPQL10-02
KP*L10-02
10
1/4
KPQL10-02
17
18.5
17.0
28.4
29.4
34.0
23.0
41
29
26
KPQL10-02
KPQL10-03
KP*L10-03
10
3/8
KPQL10-03
17
18.5
17.0
28.4
30.8
34.5
23.0
41
29
36
KPQL10-03
KPQL12-03
KP*L12-03
12
3/8
KPQL12-03
17
20.9
17.0
30.4
32.0
37.0
24.0
58
46
38
KPQL12-03
KPQL12-04
KP*L12-04
12
1/2
KPQL12-04
22
20.9
17.0
30.4
36.2
40.2
24.0
58
46
65
KPQL12-04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表