KKA - 插座(S) 带单向阀 外螺纹式
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KKA 对接式快插接头 不锈钢型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kka/kka_s_m.prj},{NB=KKA6S-04M},{BODY=1/2},{MODEL=KKA6S-04M},{T=R1/2},{H=30},{D=30.7},{L=54.4},{A=46.4},{MBS=10.2},{EA=55.3},{CNSMASSEXACT=160.4},{D1=25.100},{D2=28.600},{FH1=4.600},{FH2=25.600},{FH3=1.600},{S=12.200},{P=20.955},{FONT=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BODY
主体尺寸
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
接管口径
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
MBS
最小孔径
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KKA2S-M5M
M5
KKA2S-M5M
M5
9
9.5
25.2
22.2
2.5
KKA2的有效断面积请参照样本。
6.8
KKA2S-01M
M5
KKA2S-01M
R1/8
10
9.5
27.1
24.0
3.3
KKA2的有效断面积请参照样本。
8.4
KKA3S-01M
1/8
KKA3S-01M
R1/8
17
18.5
38.1
34.1
5.9
18.5
38.5
KKA3S-02M
1/8
KKA3S-02M
R1/4
17
18.5
41.1
35.1
5.9
18.5
41.8
KKA3S-03M
1/8
KKA3S-03M
R3/8
17
18.5
42.1
35.6
5.9
18.5
46.3
KKA4S-02M
1/4
KKA4S-02M
R1/4
22
24.2
46.0
40.0
7.7
31.8
76.8
KKA4S-03M
1/4
KKA4S-03M
R3/8
22
24.2
47.0
40.5
7.7
31.8
78.5
KKA4S-04M
1/4
KKA4S-04M
R1/2
22
24.2
50.0
42.0
7.7
31.8
86.6
KKA6S-03M
1/2
KKA6S-03M
R3/8
30
30.7
51.4
44.9
10.2
55.3
149.1
KKA6S-04M
1/2
KKA6S-04M
R1/2
30
30.7
54.4
46.4
10.2
55.3
160.4
KKA6S-06M
1/2
KKA6S-06M
R3/4
30
30.7
56.4
46.9
10.2
55.3
184.8
KKA7S-04M
3/4
KKA7S-04M
R1/2
36
42.5
76.3
68.1
13.6
101.5
426.1
KKA7S-06M
3/4
KKA7S-06M
R3/4
36
42.5
79.3
69.8
13.6
101.5
457.8
KKA7S-10M
3/4
KKA7S-10M
R1
36
42.5
82.8
72.4
13.6
101.5
514.0
KKA8S-06M
1
KKA8S-06M
R3/4
46
55.0
94.9
85.4
17.6
169.9
873.5
KKA8S-10M
1
KKA8S-10M
R1
46
55.0
98.4
88.0
17.6
169.9
931.1
KKA8S-12M
1
KKA8S-12M
R1 1/4
46
55.0
100.4
87.7
17.6
169.9
1012.9
KKA9S-10M
1 1/4
KKA9S-10M
R1
63
69.0
125.5
115.1
22.0
264.9
1680.7
KKA9S-12M
1 1/4
KKA9S-12M
R1 1/4
63
69.0
127.5
114.8
25.1
344.9
1758.1
KKA9S-14M
1 1/4
KKA9S-14M
R1 1/2
63
69.0
127.5
114.8
25.1
344.9
1819.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表