KKA - 插头(P) 无单向阀 内螺纹式
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KKA 对接式快插接头 不锈钢型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kka/kka_p_fm_1.prj},{NB=KKA4P-02F-1},{BODY=1/4},{MODEL=KKA4P-02F-1},{T=Rc1/4},{H=17},{L1=29.7},{L2=18.9},{MBS=8.0},{EA=40.2},{CNSMASSEXACT=20.0},{D1=10.800},{D2=14.400},{D3=13.100},{FH1=3.000},{FH2=11.400},{FH3=1.300},{S=10.300},{P=13.157},{DEG=30.000},{PD=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BODY
主体尺寸
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
接管口径
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MBS
最小孔径
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KKA2P-M5F-1
M5
KKA2P-M5F-1
M5
8
21.1
8.7
3.3
KKA2的有效断面积请参照样本。
3.6
KKA3P-01F-1
1/8
KKA3P-01F-1
Rc1/8
14
23.2
16.0
6.0
22.6
9.6
KKA3P-02F-1
1/8
KKA3P-02F-1
Rc1/4
17
30.3
16.0
6.0
22.6
20.2
KKA3P-03F-1
1/8
KKA3P-03F-1
Rc3/8
19
32.0
16.0
6.0
22.6
26.2
KKA4P-02F-1
1/4
KKA4P-02F-1
Rc1/4
17
29.7
18.9
8.0
40.2
20.0
KKA4P-03F-1
1/4
KKA4P-03F-1
Rc3/8
19
34.0
18.9
8.0
40.2
25.8
KKA4P-04F-1
1/4
KKA4P-04F-1
Rc1/2
24
39.4
18.9
8.0
40.2
46.1
KKA6P-03F-1
1/2
KKA6P-03F-1
Rc3/8
22
30.9
20.4
11.0
76
34.3
KKA6P-04F-1
1/2
KKA6P-04F-1
Rc1/2
24
39.6
20.4
11.0
76
50.0
KKA6P-06F-1
1/2
KKA6P-06F-1
Rc3/4
30
42.8
20.4
11.0
76
78.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表