KFG2E (英寸) - 面板安装用直通接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2 英制尺寸 不锈钢嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_inch/kfg2e_asmtab_inch.prj},{NB=KFG2E0704-00},{OD=dia 1/4},{ODX=6.35},{ID=dia 5/32},{IDX=3.95},{MODEL=KFG2E0704-00},{H1=17},{H2=12},{H3=17},{L1=39.0},{L2=34.6},{M=6.0},{D=3.3},{MH=13},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=39.0},{DV1=4.8},{DV2=7.8},{DV3=11.0},{LH1=1.7},{LH2=7.5},{LH3=1.5},{LH4=5.3},{LH5=2.5},{LH6=8.8},{LH7=4.8},{LH8=4.8},{LH9=13.2},{LH10=23.0},{RA=14.0},{PPATH=kfg2e_inch/assembly/kfg2e_asmsbl_inch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
ID
适合管子内径
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
H3
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
MH
安装孔
[mm]
EA
有效截面积
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFG2E0122-00
φ 1/8
φ 0.086
KFG2E0122-00
12
8
12
32.8
29.4
5.0
1.5
10
1.1
16.0
KFG2E0325-00
φ 5/32
φ 0.098
KFG2E0325-00
12
8
12
32.6
29.0
5.0
1.8
11
1.6
16.0
KFG2E0704-00
φ 1/4
φ 5/32
KFG2E0704-00
17
12
17
39.0
34.6
6.0
3.3
13
6.0
39.0
KFG2E0906-00
φ 5/16
φ 0.236
KFG2E0906-00
17
14
17
40.4
35.8
6.6
5.3
15
17.0
43.0
KFG2E1163-00
φ 3/8
φ 1/4
KFG2E1163-00
22
17
22
46.8
41.4
7.6
5.6
20
19.0
84.0
KFG2E1395-00
φ 1/2
φ 3/8
KFG2E1395-00
26
19
26
51.9
45.5
8.5
8.5
23
51.0
117.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表