KQ2L - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_4/kq2l_me_gs.prj},{NB=KQ2L08-U03A},{GUI=KQ2L08-U03},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=17},{D1=13.2},{D2=12},{L1=17.2},{L2=22.8},{A=23.0},{M=14.2},{EA1=21.6},{EA2=14.9},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=20.2},{LV1=4.86},{LV2=0.74},{LV3=7.40},{DH1=12.00},{DH2=10.00},{DH3=14.700},{DX=12.000},{LY=1.000},{LX=2.500},{R=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2L04-U01A
KQ2L04-U01
4
1/8
KQ2L04-U01A
10
8.2
10
14.8
16.4
15.7
13.3
4.6
3.3
3.0
4.8
KQ2L04-U02A
KQ2L04-U02
4
1/4
KQ2L04-U02A
14
8.2
10
14.8
19.2
16.9
13.3
4.6
3.3
3.0
11.5
KQ2L06-U01A
KQ2L06-U01
6
1/8
KQ2L06-U01A
10
10.4
10
15.5
17.5
17.9
13.3
11.4
9.0
4.5
5.3
KQ2L06-U02A
KQ2L06-U02
6
1/4
KQ2L06-U02A
14
10.4
10
15.5
20.3
19.1
13.3
11.4
9.0
4.5
12.0
KQ2L06-U03A
KQ2L06-U03
6
3/8
KQ2L06-U03A
17
10.4
10
15.5
21.4
20.2
13.3
11.4
9.0
4.5
21.4
KQ2L08-U01A
KQ2L08-U01
8
1/8
KQ2L08-U01A
10
13.2
10
16.4
18.9
20.7
14.2
11.4
11.4
4.5
6.1
KQ2L08-U01AQ
KQ2L08-U01*Q
8
1/8
KQ2L08-U01AQ
12
13.2
12
17.2
22.7
25.0
14.2
21.6
14.9
6.0
8.6
KQ2L08-U02A
KQ2L08-U02
8
1/4
KQ2L08-U02A
14
13.2
12
17.2
21.7
21.9
14.2
21.6
14.9
6.0
10.9
KQ2L08-U03A
KQ2L08-U03
8
3/8
KQ2L08-U03A
17
13.2
12
17.2
22.8
23.0
14.2
21.6
14.9
6.0
20.2
KQ2L10-U01A
KQ2L10-U01
10
1/8
KQ2L10-U01A
14
15.9
12
18.6
21.5
24.6
15.6
21.6
14.9
6.0
12.3
KQ2L10-U02A
KQ2L10-U02
10
1/4
KQ2L10-U02A
17
15.9
17
19.3
24.3
25.8
15.6
35.2
25.0
7.5
16.9
KQ2L10-U03A
KQ2L10-U03
10
3/8
KQ2L10-U03A
17
15.9
17
19.3
26.9
28.4
15.6
35.2
25.0
7.5
17.9
KQ2L10-U04A
KQ2L10-U04
10
1/2
KQ2L10-U04A
22
15.9
17
19.3
34.5
33.8
15.6
35.2
25.0
7.5
48.2
KQ2L12-U02A
KQ2L12-U02
12
1/4
KQ2L12-U02A
17
18.5
17
21.5
25.6
28.4
17.0
50.2
39.7
9.0
18.7
KQ2L12-U03A
KQ2L12-U03
12
3/8
KQ2L12-U03A
17
18.5
17
21.5
28.2
31.0
17.0
50.2
39.7
9.0
19.8
KQ2L12-U04A
KQ2L12-U04
12
1/2
KQ2L12-U04A
22
18.5
17
21.5
35.8
36.4
17.0
50.2
39.7
9.0
50.0
KQ2L16-U03A
KQ2L16-U03
16
3/8
KQ2L16-U03A
22
23.8
21
27.1
32.4
37.9
20.6
71.0
58.9
11.0
37.4
KQ2L16-U04A
KQ2L16-U04
16
1/2
KQ2L16-U04A
22
23.8
21
27.1
35.0
38.3
20.6
100.0
58.9
13.0
47.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表