KQ2X (英寸) - 异径插管Y型接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2x_ddybu_inch.prj},{NB=KQ2X03-05A},{GUI=KQ2X03-05A},{OD=5/32},{D=3/16},{D1=8.2},{D2=9.1},{L1=46.1},{L2=18.8},{A=42.6},{P=8.2},{M=13.3},{Q=6.2},{O=6},{N=3.2},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=3.3},{TUBEA=03},{TUBEB=05},{LV1=18.900},{LV2=11.400},{LV3=13.400},{DH1=7.700},{DH2=5.550}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适用管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
D
适用管接头尺寸(英寸)
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2X01-03A
KQ2X01-03A
1/8
5/32
KQ2X01-03A
7.1
8.2
44.7
18.0
42.2
7.1
13.3
5.7
6
3.2
3.2
2.7
2.5
2.8
KQ2X03-05A
KQ2X03-05A
5/32
3/16
KQ2X03-05A
8.2
9.1
46.1
18.8
42.6
8.2
13.3
6.2
6
3.2
3.4
2.9
3.5
3.3
KQ2X03-07A
KQ2X03-07A
5/32
1/4
KQ2X03-07A
8.2
11.1
46.8
19.0
42.2
8.2
13.3
7.2
6
3.2
3.4
2.9
4.1
4.0
KQ2X05-07A
KQ2X05-07A
3/16
1/4
KQ2X05-07A
9.1
11.1
47.1
19.8
42.5
9.1
13.3
7.2
6
3.2
8.4
7.0
4.6
4.4
KQ2X07-09A
KQ2X07-09A
1/4
5/16
KQ2X07-09A
11.1
13.2
51.2
21.3
45.2
11.1
13.3
8.6
8
4.0
14.4
12.4
6.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表