KQ2LU - 双管弯头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2lu_mbc_s.prj},{NB=KQ2LU08-02A},{GUI=KQ2LU08-02},{OD=8},{FS=2.5},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=14},{D=13.2},{L1=18.2},{L2=30.1},{L3=36.7},{A=32.0},{M=14.2},{P=13.2},{O=8},{N=4.2},{Q1=18.2},{Q2=13.1},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=21.5},{B1=14.400},{HL=5.100},{DX=5.600},{DX1=13.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2LU04-01A
KQ2LU04-01
4
1/8
KQ2LU04-01A
10
8.2
15.8
23.3
27.4
24.3
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
6.0
4.1
3.0
9.5
KQ2LU04-02A
KQ2LU04-02
4
1/4
KQ2LU04-02A
14
8.2
15.8
27.7
31.8
27.1
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
6.0
4.1
3.0
19.3
KQ2LU06-01A
KQ2LU06-01
6
1/8
KQ2LU06-01A
12
10.4
16.5
24.0
29.2
26.1
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
13.9
11.0
4.5
10.6
KQ2LU06-02A
KQ2LU06-02
6
1/4
KQ2LU06-02A
14
10.4
16.5
28.4
33.6
28.9
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
13.9
11.0
4.5
19.5
KQ2LU06-03A
KQ2LU06-03
6
3/8
KQ2LU06-03A
17
10.4
16.5
29.8
35.0
29.9
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
13.9
11.0
4.5
31.5
KQ2LU08-01A
KQ2LU08-01
8
1/8
KQ2LU08-01A
14
13.2
18.2
25.7
32.3
29.2
14.2
13.2
8
4.2
18.2
13.1
26.3
18.2
6.0
16.4
KQ2LU08-02A
KQ2LU08-02
8
1/4
KQ2LU08-02A
14
13.2
18.2
30.1
36.7
32.0
14.2
13.2
8
4.2
18.2
13.1
26.3
18.2
6.0
21.5
KQ2LU08-03A
KQ2LU08-03
8
3/8
KQ2LU08-03A
17
13.2
18.2
31.5
38.1
33.0
14.2
13.2
8
4.2
18.2
13.1
26.3
18.2
6.0
33.3
KQ2LU10-02A
KQ2LU10-02
10
1/4
KQ2LU10-02A
17
15.9
20.3
32.2
40.2
35.5
15.6
15.9
8
4.2
20.3
15.9
40.8
29.0
7.5
26.6
KQ2LU10-03A
KQ2LU10-03
10
3/8
KQ2LU10-03A
17
15.9
20.3
33.6
41.6
36.5
15.6
15.9
8
4.2
20.3
15.9
40.8
29.0
7.5
34.4
KQ2LU10-04A
KQ2LU10-04
10
1/2
KQ2LU10-04A
22
15.9
20.3
37.8
45.8
39.4
15.6
15.9
8
4.2
20.3
15.9
40.8
29.0
7.5
62.3
KQ2LU12-02A
KQ2LU12-02
12
1/4
KQ2LU12-02A
19
18.5
22.5
34.4
43.6
38.9
17.0
18.5
8
4.2
22.5
17.9
57.2
45.2
9.0
37.7
KQ2LU12-03A
KQ2LU12-03
12
3/8
KQ2LU12-03A
19
18.5
22.5
35.8
45.0
39.9
17.0
18.5
8
4.2
22.5
17.9
57.2
45.2
9.0
40.6
KQ2LU12-04A
KQ2LU12-04
12
1/2
KQ2LU12-04A
22
18.5
22.5
40.0
49.2
42.8
17.0
18.5
8
4.2
22.5
17.9
57.2
45.2
9.0
62.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表