KQ2E - 面板安装直通接管(KQ互换型)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2e_bu_kq_asmtab.prj},{NB=KQ2E06-00A},{GUI=KQ2E06-00},{OD=6.0},{T=M14x1},{RA=14.000},{MATERIAL=A},{H=17},{L=27.3},{MH=15},{M=13.3},{EA1=13.1},{EA2=10.4},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=28.0},{PPATH=kq2e_bu_kq/assembly/kq2e_bu_kq_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
L
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2E23-00A
KQ2E23-00
3.2
M12x1
KQ2E23-00A
14
27.3
13
13.3
3.4
2.9
2.5
24.1
KQ2E04-00A
KQ2E04-00
4.0
M12x1
KQ2E04-00A
14
27.3
13
13.3
5.6
4.0
3.0
22.9
KQ2E06-00A
KQ2E06-00
6.0
M14x1
KQ2E06-00A
17
27.3
15
13.3
13.1
10.4
4.5
28.0
KQ2E08-00A
KQ2E08-00
8.0
M16x1
KQ2E08-00A
19
29.1
17
14.2
26.1
18.0
6.0
34.0
KQ2E10-00A
KQ2E10-00
10.0
M20x1
KQ2E10-00A
24
31.9
21
15.6
41.5
29.5
7.5
64.4
KQ2E12-00A
KQ2E12-00
12.0
M22x1
KQ2E12-00A
27
34.7
23
17.0
58.3
46.1
9.0
63.8
KQ2E16-00A
KQ2E16-00
16.0
M28x1.5
KQ2E16-00A
32
41.9
29
20.6
113.0
67.0
13.0
120.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表