【收敛品】: KQ2T 异径直通接管 (2) - 快换接头 异径T形接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2t_dd.prj},{NB=KQ2T08-06},{PART=KQ2T08-06},{IDNR=},{SA=8},{SB=6},{D=15.2},{L=24.0},{Q=6.0},{M1=18.5},{M2=17.0},{N=13.4},{U=10.6},{W=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PART
ⁿ/ₐ
SA
适合管接头尺寸 A
[mm]
SB
适合管接头尺寸 B
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm]
W
质量
[g]
KQ2T06-04
KQ2T06-04
6
4
12.8
21.0
5.3
17.0
16.0
6.4
4.4
10
KQ2T08-06
KQ2T08-06
8
6
15.2
24.0
6.0
18.5
17.0
13.4
10.6
15
KQ2T10-08
KQ2T10-08
10
8
18.5
26.5
6.8
21.0
18.5
25.6
17.7
25
KQ2T12-10
KQ2T12-10
12
10
20.9
28.5
7.5
22.0
21.0
40.0
28.4
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表