【收敛品】: KQ2R 插管减径接管 - 快换接头 插管减径接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2r.prj},{NB=KQ2R06-08},{PART=KQ2R06-08},{S=6.0},{F=8},{D=12.8},{L=37.0},{A=18.5},{M=17.0},{N=13.1},{U=10.4},{W=2.5},{DD1=7.0},{DD2=11.5},{LL1=1.5},{LL2=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PART
部件型号
[mm]
S
适合管子外径
[mm]
F
管接头尺寸
[mm]
D
最大直径
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm²]]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm²]]
W
质量
[g]
KQ2R23-04
KQ2R23-04
3.2
4
9.6
33.5
18.5
15.5
3.4
2.9
2.0
KQ2R04-06
KQ2R04-06
4.0
6
10.4
34.5
17.5
16.0
5.6
4.0
1.8
KQ2R04-08
KQ2R04-08
4.0
8
10.4
36.5
18.0
16.0
5.6
4.0
2.0
KQ2R04-10
KQ2R04-10
4.0
10
12.8
39.5
18.5
16.0
5.6
4.0
3.3
KQ2R06-04
KQ2R06-04
6.0
4
12.8
37.0
21.0
17.0
4.0
4.0
2.5
KQ2R06-08
KQ2R06-08
6.0
8
12.8
37.0
18.5
17.0
13.1
10.4
2.5
KQ2R06-10
KQ2R06-10
6.0
10
12.8
39.5
18.5
17.0
13.1
10.4
3.0
KQ2R06-12
KQ2R06-12
6.0
12
15.2
42.0
20.0
17.0
13.1
10.4
4.7
KQ2R08-10
KQ2R08-10
8.0
10
15.2
41.0
20.0
18.5
26.1
18.0
4.0
KQ2R08-12
KQ2R08-12
8.0
12
15.2
42.0
20.0
18.5
26.1
18.0
4.6
KQ2R10-12
KQ2R10-12
10.0
12
18.5
44.5
23.0
21.0
41.5
32.8
33.0
KQ2R10-16
KQ2R10-16
10.0
16
20.9
50.5
25.5
21.0
41.5
29.5
42.0
KQ2R12-16
KQ2R12-16
12.0
16
20.9
50.5
25.5
22.0
58.3
46.1
37.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表