【收敛品】: KQ2E 面板安装用直通接管 - 快换接头 面板安装用直通接管 快换接头 面板安装用直通接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2e_bu_asmtab.prj},{NB=KQ2E06-00},{PART=KQ2E06-00},{S=6.0},{T=M14 x 1},{H=17},{L=34.5},{MH=15},{M=17.0},{N=13.1},{U=10.4},{W=33},{TT1=14},{TT2=1.0},{TT3=7},{PPATH=kq2e_bu/assembly/kq2e_bu_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
公制
[mm]
H
六角对边
[mm]
L
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm²]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm²]
W
质量
[g]
KQ2E23-00
KQ2E23-00
3.2
M12 x 1
14
31.5
13
15.5
3.4
2.9
26
KQ2E04-00
KQ2E04-00
4.0
M12 x 1
14
32.5
13
16.0
5.6
4.0
26
KQ2E06-00
KQ2E06-00
6.0
M14 x 1
17
34.5
15
17.0
13.1
10.4
33
KQ2E08-00
KQ2E08-00
8.0
M16 x 1
19
38.0
17
18.5
26.1
18.0
52
KQ2E10-00
KQ2E10-00
10.0
M20 x 1
24
42.5
21
21.0
41.5
29.5
70
KQ2E12-00
KQ2E12-00
12.0
M22 x 1
27
44.0
23
22.0
58.3
46.1
90
KQ2E16-00
KQ2E16-00
16.0
M28 x 1.5
32
51.0
29
25.0
113.0
96.0
115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表