KFL - 弯头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KF 嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kfl.prj},{NB=KFL08B-02},{OD=8},{ID=6.0},{R=R1/4},{ND=13.157},{MODEL1=KFL08B-02},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{L1=25.3},{L2=22.3},{L3=21},{L4=15.0},{M=13.3},{D=5.0},{A=22.3},{EA=16.0},{CNSMASSEXACT=33},{DH1=9},{RA=12},{LH1=7.8},{LH2=4.50},{LV1=17.31}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFL04-01
4
2.5
R1/8
KFL04-01
10
10
27.5
20.8
17
13.0
15.5
1.5
19.3
1.6
21
KFL04-02
4
2.5
R1/4
KFL04-02
10
10
27.5
20.8
19
13.0
15.5
1.5
19.3
1.6
25
KFL04B-01
4
2.5
R1/8
KFL04B-01
10
10
24.4
21.4
17
13.0
12.4
1.5
19.3
1.6
22
KFL04B-02
4
2.5
R1/4
KFL04B-02
10
10
24.4
21.4
19
13.0
12.4
1.5
19.3
1.6
26
KFL06-01
6
4.0
R1/8
KFL06-01
10
12
27.2
20.5
17
13.0
15.2
3.0
19.3
6.0
22
KFL06-02
6
4.0
R1/4
KFL06-02
10
12
27.2
20.5
19
13.0
15.2
3.0
19.3
6.0
27
KFL06-03
6
4.0
R3/8
KFL06-03
12
12
30.2
23.5
20
13.7
15.2
3.0
21.0
6.0
38
KFL06B-01
6
4.0
R1/8
KFL06B-01
10
12
24.2
21.2
17
13.0
12.2
3.0
19.3
6.0
23
KFL06B-02
6
4.0
R1/4
KFL06B-02
10
12
24.2
21.2
19
13.0
12.2
3.0
19.3
6.0
28
KFL06B-03
6
4.0
R3/8
KFL06B-03
12
12
27.2
24.2
20
13.7
12.2
3.0
21.0
6.0
39
KFL08U-01
8
5.0
R1/8
KFL08U-01
12
14
28.2
21.5
18
14.0
16.2
4.0
21.3
9.5
30
KFL08U-02
8
5.0
R1/4
KFL08U-02
12
14
28.2
21.5
21
15.0
16.2
4.0
22.3
11.0
32
KFL08U-03
8
5.0
R3/8
KFL08U-03
12
14
30.2
23.5
20
13.7
16.2
4.0
21.0
11.0
39
KFL08N-01
8
6.0
R1/8
KFL08N-01
12
14
28.2
21.5
18
14.0
16.2
5.0
21.3
12.0
31
KFL08N-02
8
6.0
R1/4
KFL08N-02
12
14
28.2
21.5
21
15.0
16.2
5.0
22.3
16.0
32
KFL08N-03
8
6.0
R3/8
KFL08N-03
12
14
30.2
23.5
20
13.7
16.2
5.0
21.0
16.0
37
KFL08B-01
8
6.0
R1/8
KFL08B-01
12
14
25.3
22.3
18
14.0
13.3
5.0
21.3
12.0
32
KFL08B-02
8
6.0
R1/4
KFL08B-02
12
14
25.3
22.3
21
15.0
13.3
5.0
22.3
16.0
33
KFL08B-03
8
6.0
R3/8
KFL08B-03
12
14
27.3
24.3
20
13.7
13.3
5.0
21.0
16.0
38
KFL10U-02
10
6.5
R1/4
KFL10U-02
12
17
31.8
24.5
22
16.0
18.8
5.5
23.3
18.0
38
KFL10U-03
10
6.5
R3/8
KFL10U-03
12
17
31.8
24.5
21
14.7
18.8
5.5
22.0
20.0
44
KFL10U-04
10
6.5
R1/2
KFL10U-04
14
17
33.8
26.5
25
16.8
18.8
5.5
25.3
20.0
66
KFL10N-02
10
7.5
R1/4
KFL10N-02
12
17
31.8
24.5
22
16.0
18.8
6.5
23.3
23.0
38
KFL10N-03
10
7.5
R3/8
KFL10N-03
12
17
31.8
24.5
21
14.7
18.8
6.5
22.0
26.0
43
KFL10N-04
10
7.5
R1/2
KFL10N-04
14
17
33.8
26.5
25
16.8
18.8
6.5
25.3
26.0
65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表