L - 可回转弯头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
H/DL/L/LL 卡套式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/h_dl_l_ll/l.prj},{NB=L08-02},{OD=8},{T=1/4},{ND=13.157},{MODEL1=L08-02},{SEAL=},{OMSC=},{H1=14},{H2=12},{H3=17},{H4=14},{L1=23.3},{L2=35.4},{M=16},{A=38.0},{EA=19.0},{CNSMASSEXACT=52},{LV1=6},{LV2=9},{LV3=4},{LV4=2.1},{LV5=3.8},{LH1=12},{LH2=2.3},{DV1=17},{DV2=10},{DH1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
L04-01
4
1/8
L04-01
10
10
14
10
21.8
30.0
15
32.7
3.5
33
L04-02
4
1/4
L04-02
10
10
14
14
21.8
34.4
15
34.7
3.5
40
L06-01
6
1/8
L06-01
12
10
14
10
21.8
30.0
16
33.8
9.0
36
L06-02
6
1/4
L06-02
12
10
14
14
21.8
34.4
16
35.8
9.0
43
L06-03
6
3/8
L06-03
12
10
14
17
21.8
35.8
16
37.5
9.0
55
L08-01
8
1/8
L08-01
14
12
17
12
23.3
31.0
16
36.0
19.0
46
L08-02
8
1/4
L08-02
14
12
17
14
23.3
35.4
16
38.0
19.0
52
L08-03
8
3/8
L08-03
14
12
17
17
23.3
36.8
16
39.7
19.0
61
L10-02
10
1/4
L10-02
17
14
19
14
23.3
36.4
17
40.7
31.0
68
L10-03
10
3/8
L10-03
17
14
19
17
23.3
37.8
17
42.4
31.0
76
L10-04
10
1/2
L10-04
17
14
19
22
23.3
41.0
17
43.5
31.0
96
L12-02
12
1/4
L12-02
19
17
22
17
24.3
39.4
17
44.9
43.0
86
L12-03
12
3/8
L12-03
19
17
22
17
24.3
39.8
17
45.6
43.0
94
L12-04
12
1/2
L12-04
19
17
22
22
24.3
43.0
17
46.7
43.0
118
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表