CA2 Y形 - 双肘接头
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CA2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/ca2/accesories/y_joint.prj},{NB=Y-05D},{ORDERNO=Y-05D},{BORE=50 / 63},{A1=27},{E1=28},{D1=14},{L1=60},{MM=M18 x 1.5},{MMN=18},{RR1=15},{U1=27},{ND=12},{NX=16 +0.3/+0.1},{NXN=16.2},{NX1=16},{NZ=38},{L=55.5},{PIN=D3 x L18},{PIND=3},{PINL=18},{WASHER=InDIA 12},{WM=2.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
RR1
[mm]
U1
[mm]
ND
[mm]
NX
ⁿ/ₐ
NZ
[mm]
L
[mm]
PIN
销
ⁿ/ₐ
WASHER
垫片
ⁿ/ₐ
Y-04D
Y-04D
40
22
24
10
55
M14 x 1.5
13
25
12
16 +0.3/+0.1
38
55.5
φ3 x L18
抛光钢珠 φ12
Y-05D
Y-05D
50 / 63
27
28
14
60
M18 x 1.5
15
27
12
16 +0.3/+0.1
38
55.5
φ3 x L18
抛光钢珠 φ12
Y-08D
Y-08D
80
37
36
18
71
M22 x 1.5
19
28
18
28 +0.3/+0.1
55
76.5
φ3 x L25
抛光钢珠 φ18
Y-10D
Y-10D
100
37
40
21
83
M26 x 1.5
21
38
20
30 +0.3/+0.1
61
83.0
φ3 x L30
抛光钢珠 φ20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表