CLS Y - Y型双肘接头
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
CLS 带锁气缸/单杆双作用
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/cls/accessories/cls_yjoint.prj},{NB=Y-16},{MODEL=Y-16},{BORE=160},{A1=8},{E1=55},{L1=110},{MM=M36 x 1.5},{RAMM=36},{RPMM=1.5},{NDH10=32 +0.1/0},{NDX=32},{NX=40 +0.3/+0.1},{NXX=40},{NZ=80 -0.1/-0.3},{NZX=80},{RR1=34.0},{U1=46},{L=94.5},{LV1=32.0},{LV2=20.3},{LV3=21.0},{M=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NDH10
ⁿ/ₐ
NX
ⁿ/ₐ
NZ
ⁿ/ₐ
RR1
[mm]
U1
[mm]
Y-12
Y-12
125
8
46
100
M30 x 1.5
25 +0.084/0
32 +0.3/+0.1
64 -0.1/-0.3
27.0
42
Y-14
Y-14
140
8
48
105
M30 x 1.5
28 +0.084/0
36 +0.3/+0.1
72 -0.1/-0.3
30.0
47
Y-16
Y-16
160
8
55
110
M36 x 1.5
32 +0.1/0
40 +0.3/+0.1
80 -0.1/-0.3
34.0
46
Y-18
Y-18
180
8
70
125
M40 x 1.5
40 +0.1/0
50 +0.3/+0.1
100 -0.1/-0.3
42.5
54
Y-20
Y-20
200
8
70
125
M45 x 1.5
40 +0.1/0
50 +0.3/+0.1
100 -0.1/-0.3
42.5
54
Y-25
Y-25
250
9
86
160
M56 x 2
50 +0.1/0
63 +0.3/+0.1
126 -0.1/-0.3
53.0
81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表