SFDC - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/sfdc.prj},{NB=SFDCR3606-4.8(100N1N100-1)},{MODELX=SFDC},{CNSORDERNO=SFDCR3606-4.8},{DDX=36},{IX=6},{DAX=3.969},{DX=54.000},{AX=87.000},{BX=16.000},{LX1=51.000},{WX=72.000},{HX=69.000},{XX=9.000},{Q1X=8.000},{Q2X=1.000},{NX=4.8*1},{CAX=3237.000},{COAX=10743.000},{RIX1=73.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=4.8000},{R1=22.3000},{R2=21.5000},{R3=20.7000},{R4=2.4000},{R4D=7.4669},{R5L=3.0000},{R5=1.5000},{OL1=0.0000},{OL2=5.9475},{OL=26.3250},{JD=55.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
SFDCR2006-4.8
SFDCR2006-4.8
20
6
3.175
36
58
12
41.5
47
44
6.6
M6x1
4.8*1
1821
4640
46
SFDCR2506-4.8
SFDCR2506-4.8
25
6
3.175
40
62
12
50
51
48
6.6
M6x1
3.8*1
2027
5879
55
SFDCR2508-4.8
SFDCR2508-4.8
25
8
4.762
45
65
15
61.5
54
51
6.6
M6x1
3.8*1
3480
8768
61
SFDCR2510-3.8
SFDCR2510-3.8
25
10
4.762
45
65
15
61.5
54
51
6.6
M6x1
3.8*1
2837
6923
48
SFDCR2512-3.8
SFDCR2512-3.8
25
12
4.762
45
65
15
70.5
54
51
6.6
M6x1
3.8*1
2825
6901
48
SFDCR2516-3.8
SFDCR2516-3.8
25
16
4.762
45
65
15
86.5
54
51
6.6
M6x1
3.8*1
2795
6845
48
SFDCR2520-3.8
SFDCR2520-3.8
25
20
4.762
45
65
15
100.5
54
51
6.6
M6x1
3.8*1
2758
6774
47
SFDCR2806-4.8
SFDCR2806-4.8
28
6
3.969
46
68
16
51
57
52
6.6
M8x1
4.8*1
2926
8416
63
SFDCR2808-4.8
SFDCR2808-4.8
28
8
4.762
48
74
12
61
60
60
6.6
M6x1
4.8*1
3691
9884
65
SFDCR2810-4.8
SFDCR2810-4.8
28
10
4.762
48
74
12
71
60
60
6.6
M6x1
4.8*1
3680
9863
65
SFDCR2812-4.8
SFDCR2812-4.8
28
12
6.35
54
87
16
84
72
69
9
M8x1
4.8*1
5189
12584
70
SFDCR2816-4.8
SFDCR2816-4.8
28
16
4.762
48
74
12
101
60
60
6.6
M6x1
2.8*1
3637
9772
65
SFDCR3204-2.8
SFDCR3204-2.8
32
4
2.381
48
72
12
30
60
54
6.6
M6x1
4.8*1
943
3310
35
SFDCL3204-2.8
SFDCL3204-2.8
32
4
2.381
48
72
12
30
60
54
6.6
M6x1
4.8*1
943
3310
35
SFDCR3205-3.8
SFDCR3205-3.8
32
5
3.175
50
87
16
38.5
72
69
9
M8x1
3.8*1
1849
6028
52
SFDCR3206-4.8
SFDCR3206-4.8
32
6
3.969
50
80
16
51
65
62
9
M8x1
4.8*1
3090
9580
68
SFDCR3208-4.8
SFDCR3208-4.8
32
8
3.969
50
80
16
61
65
62
9
M8x1
4.8*1
3084
9568
69
SFDCR3210-4.8
SFDCR3210-4.8
32
10
4.762
53
87
16
71.5
72
69
9
M8x1
4.8*1
3850
11002
70
SFDCR3212-4.8
SFDCR3212-4.8
32
12
4.762
53
87
16
83
72
69
9
M8x1
4.8*1
3840
10980
70
SFDCR3216-3.8
SFDCR3216-3.8
32
16
3.969
50
80
16
101
65
62
9
M8x1
4.8*1
2494
7508
55
SFDCR3216-4.8
SFDCR3216-4.8
32
16
6.35
57
87
16
88
72
69
9
M8x1
4.8*1
5573
14490
75
SFDCR3220-3.8
SFDCR3220-3.8
32
20
4.762
53
87
16
101
72
69
9
M8x1
3.8*1
3191
9001
57
SFDCR3606-4.8
SFDCR3606-4.8
36
6
3.969
54
87
16
51
72
69
9
M8x1
4.8*1
3237
10743
73
SFDCR3610-4.8
SFDCR3610-4.8
36
10
6.35
61
91
18
72
76
68
9
M8x1
4.8*1
6011
16617
81
SFDCR3612-4.8
SFDCR3612-4.8
36
12
6.35
61
91
18
83.5
76
68
9
M8x1
4.8*1
5998
16591
81
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表