DFS - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/dfs.prj},{NB=DFSR3210-3.8(100N1N100-1)},{CNSORDERNO=DFSR3210-3.8},{DDX=31.0},{IX=10},{DAX=3.969},{DX=50.000},{AX=80.000},{EX=13.000},{BX=13.000},{LX1=122.000},{WX=65.000},{HX=62.000},{XX=9.000},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=3.8*1},{CAX=1883.000},{COAX=5234.000},{RIX1=66.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=2.8000},{KD=20.2500},{KD2=18.6500},{KL=1.4000},{KSR=1.2187},{KSL=1.0000},{L1=67.0000},{L2=61.0000},{DL=16.0000},{DL2=12.0000},{DL3=8.8680},{DR=3.1320},{DH=22.0000},{DH2=2.6600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
DFSR1605-3.8
DFSR1605-3.8
14.8
5
2.778
28
48
10
72.5
38
40
6-Ø5.5
M6x1
3.8*1
821
1706
35
DFSR1610-2.8
DFSR1610-2.8
14.8
10
2.778
28
48
10
97
38
40
6-Ø5.5
M6x1
2.8*1
643
1311
27
DFSR2005-3.8
DFSR2005-3.8
20
5
3.175
36
58
10
75
47
44
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1135
2655
44
DFSR2010-3.8
DFSR2010-3.8
20
10
3.175
36
58
10
120
47
44
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1160
2765
46
DFSR2505-3.8
DFSR2505-3.8
25
5
3.175
40
62
10
72.5
51
48
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1239
3219
53
DFSR2510-3.8
DFSR2510-3.8
25
10
3.175
40
62
12
117
51
48
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1263
3333
53
DFSR3205-3.8
DFSR3205-3.8
32
5
3.175
50
80
12
82
65
62
6-Ø9
M6x1
3.8*1
1407
4347
64
DFSR3210-3.8
DFSR3210-3.8
31
10
3.969
50
80
13
122
65
62
6-Ø9
M6x1
3.8*1
1883
5234
66
DFSR3220-2.8
DFSR3220-2.8
31
20
3.969
50
80
12
160
65
62
6-Ø9
M6x1
2.8*1
1459
3954
50
DFSR4005-3.8
DFSR4005-3.8
40
5
3.175
63
93
15
85
78
70
8-Ø9
M8x1
3.8*1
1544
5474
74
DFSR4010-3.8
DFSR4010-3.8
38
10
6.35
63
93
14
123
78
70
8-Ø9
M8x1
3.8*1
3863
10046
82
DFSR4020-2.8
DFSR4020-2.8
38
20
6.35
63
93
14
162
78
70
8-Ø9
M8x1
2.8*1
3815
9950
61
DFSR5005-3.8
DFSR5005-3.8
50
5
3.175
75
110
15
85
93
85
8-Ø11
M8x1
3.8*1
1689
6883
88
DFSR5010-3.8
DFSR5010-3.8
48
10
6.35
75
110
18
138
93
85
8-Ø11
M8x1
3.8*1
4314
12877
98
DFSR5020-3.8
DFSR5020-3.8
48
20
6.35
75
110
18
147
93
85
8-Ø11
M8x1
3.8*1
4399
13333
102
DFSR5050-1.8
DFSR5050-1.8
48
50
6.35
75
110
18
218
93
85
8-Ø11
M8x1
1.8*1
2254
6311
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表