DIN 705 A - FN 1544 - verzinkt blau - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
distanzhalter_stellringe
DIN 705 A
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/distanzhalter_stellringe/din_705_a/st/din_705_a_a2k_fn1544.prj},{NB=SFS FN 1544 116698 Stellring DIN 705 Stahl verzinkt blau A15},{ARTNR=116698},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=1544},{D1=15.000},{REIHE=2},{B=12.000},{D2=25.000},{D3=M6},{D3N=6.000},{D3K=4.917},{D3KS=4.773},{D4=4.000},{L=8.000},{DP=1.500},{N=1.000},{T=2.000},{S=0.000},{GS=M6x8},{KERBSTIFT=4x24},{KEGELSTIFT=4x25},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
B
Width
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
D3
Thread drilling
[mm]
GS
Headless pin
[mm]
SFS FN 1544 286901 Stellr...
286901
Stahl
verzinkt blau
100
1544
6.000
8.000
12.000
M4
M4x5
SFS FN 1544 116694 Stellr...
116694
Stahl
verzinkt blau
100
1544
8.000
8.000
16.000
M4
M4x6
SFS FN 1544 286902 Stellr...
286902
Stahl
verzinkt blau
50
1544
10.000
10.000
20.000
M5
M5x8
SFS FN 1544 286903 Stellr...
286903
Stahl
verzinkt blau
50
1544
12.000
12.000
22.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 337217 Stellr...
337217
Stahl
verzinkt blau
50
1544
14.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 116698 Stellr...
116698
Stahl
verzinkt blau
50
1544
15.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 140623 Stellr...
140623
Stahl
verzinkt blau
50
1544
16.000
12.000
28.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 116704 Stellr...
116704
Stahl
verzinkt blau
50
1544
20.000
14.000
32.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 116709 Stellr...
116709
Stahl
verzinkt blau
50
1544
25.000
16.000
40.000
M8
M8x10
SFS FN 1544 337218 Stellr...
337218
Stahl
verzinkt blau
50
1544
28.000
16.000
45.000
M8
M8x12
SFS FN 1544 286904 Stellr...
286904
Stahl
verzinkt blau
50
1544
30.000
16.000
45.000
M8
M8x10
SFS FN 1544 337219 Stellr...
337219
Stahl
verzinkt blau
25
1544
40.000
18.000
63.000
M10
M10x16
SFS FN 1544 337220 Stellr...
337220
Stahl
verzinkt blau
25
1544
45.000
18.000
70.000
M10
M10x16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表