DIN 137 A - FN 559 - verzinkt blau - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 137 A
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_137_a/fs/din_137_a_a2k_fn559.prj},{NB=SFS FN 559 112617 Federscheibe DIN 137 Federstahl verzinkt blauA4},{ARTNR=112617},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=559},{D=4.000},{DA=4.300},{DW=9.000},{S=0.500},{H=0.800},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 559 281062 Federsc...
281062
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
2.000
2.200
4.500
0.300
0.500
SFS FN 559 278757 Federsc...
278757
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
2.500
2.700
5.500
0.300
0.550
SFS FN 559 112613 Federsc...
112613
Federstahl
verzinkt blau
200
559
3.000
3.200
8.000
0.400
0.650
SFS FN 559 112614 Federsc...
112614
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
3.000
3.200
8.000
0.400
0.650
SFS FN 559 310902 Federsc...
310902
Federstahl
verzinkt blau
200
559
3.500
3.700
8.000
0.400
0.700
SFS FN 559 112641 Federsc...
112641
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
3.500
3.700
8.000
0.400
0.700
SFS FN 559 112617 Federsc...
112617
Federstahl
verzinkt blau
200
559
4.000
4.300
9.000
0.500
0.800
SFS FN 559 112618 Federsc...
112618
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
4.000
4.300
9.000
0.500
0.800
SFS FN 559 112621 Federsc...
112621
Federstahl
verzinkt blau
200
559
5.000
5.300
11.000
0.500
0.900
SFS FN 559 112622 Federsc...
112622
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
5.000
5.300
11.000
0.500
0.900
SFS FN 559 112626 Federsc...
112626
Federstahl
verzinkt blau
200
559
6.000
6.400
12.000
0.500
1.100
SFS FN 559 112627 Federsc...
112627
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
6.000
6.400
12.000
0.500
1.100
SFS FN 559 112630 Federsc...
112630
Federstahl
verzinkt blau
200
559
8.000
8.400
15.000
0.800
1.700
SFS FN 559 112631 Federsc...
112631
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
8.000
8.400
15.000
0.800
1.700
SFS FN 559 112636 Federsc...
112636
Federstahl
verzinkt blau
1000
559
10.000
10.500
21.000
1.000
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表