DIN 127 B - FN 532 - verzinkt blau - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Federringe
DIN 127 B
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/federringe/din_127_b/fs/din_127_b_a2k.prj},{NB=SFS FN 532 112394 Federring DIN 127 Federstahl verzinkt blau B12},{ARTNR=112394},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=532},{D=12.000},{DA=12.700},{DW=21.100},{H=2.500},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 532 112335 Federri...
112335
Federstahl
verzinkt blau
200
532
2.000
2.400
4.400
0.500
SFS FN 532 112336 Federri...
112336
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
2.000
2.400
4.400
0.500
SFS FN 532 112434 Federri...
112434
Federstahl
verzinkt blau
200
532
2.500
2.900
5.100
0.600
SFS FN 532 112435 Federri...
112435
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
2.500
2.900
5.100
0.600
SFS FN 532 112340 Federri...
112340
Federstahl
verzinkt blau
200
532
3.000
3.400
6.200
0.800
SFS FN 532 112342 Federri...
112342
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
3.000
3.400
6.200
0.800
SFS FN 532 112346 Federri...
112346
Federstahl
verzinkt blau
200
532
4.000
4.400
7.600
0.900
SFS FN 532 112349 Federri...
112349
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
4.000
4.400
7.600
0.900
SFS FN 532 112356 Federri...
112356
Federstahl
verzinkt blau
200
532
5.000
5.400
9.200
1.200
SFS FN 532 112359 Federri...
112359
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
5.000
5.400
9.200
1.200
SFS FN 532 112365 Federri...
112365
Federstahl
verzinkt blau
200
532
6.000
6.500
11.800
1.600
SFS FN 532 112368 Federri...
112368
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
6.000
6.500
11.800
1.600
SFS FN 532 112371 Federri...
112371
Federstahl
verzinkt blau
200
532
7.000
7.500
12.800
1.600
SFS FN 532 112372 Federri...
112372
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
7.000
7.500
12.800
1.600
SFS FN 532 112376 Federri...
112376
Federstahl
verzinkt blau
200
532
8.000
8.500
14.800
2.000
SFS FN 532 112379 Federri...
112379
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
8.000
8.500
14.800
2.000
SFS FN 532 112386 Federri...
112386
Federstahl
verzinkt blau
100
532
10.000
10.700
18.100
2.200
SFS FN 532 112389 Federri...
112389
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
10.000
10.700
18.100
2.200
SFS FN 532 112394 Federri...
112394
Federstahl
verzinkt blau
100
532
12.000
12.700
21.100
2.500
SFS FN 532 112396 Federri...
112396
Federstahl
verzinkt blau
500
532
12.000
12.700
21.100
2.500
SFS FN 532 112400 Federri...
112400
Federstahl
verzinkt blau
100
532
14.000
14.700
24.100
3.000
SFS FN 532 112401 Federri...
112401
Federstahl
verzinkt blau
500
532
14.000
14.700
24.100
3.000
SFS FN 532 112407 Federri...
112407
Federstahl
verzinkt blau
100
532
16.000
17.000
27.400
3.500
SFS FN 532 112408 Federri...
112408
Federstahl
verzinkt blau
250
532
16.000
17.000
27.400
3.500
SFS FN 532 112413 Federri...
112413
Federstahl
verzinkt blau
100
532
18.000
19.000
29.400
3.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表