SPIKE® DT - SFS Schlaganker DT
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/dt.prj},{NB=SFS 398633},{CNSORDERNO=DT-6,3x38},{ARTNR=398633},{MATNR=500775},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Carbon steel},{L=38},{D1=10.8},{D2=6.3},{GW=10.68},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 398618 Betonanker Koh...
DT-4,8x28
398618
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
28
3
10.8
4.8
5.47
SFS 398619 Betonanker Koh...
DT-4,8x32
398619
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
32
7
10.8
4.8
6.08
SFS 398620 Betonanker Koh...
DT-4,8x38
398620
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
38
13
10.8
4.8
7.00
SFS 398622 Betonanker Koh...
DT-4,8x51
398622
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
51
26
10.8
4.8
8.80
SFS 398623 Betonanker Koh...
DT-4,8x64
398623
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
64
39
9.5
4.8
10.30
SFS 398625 Betonanker Koh...
DT-4,8x76
398625
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
76
51
9.5
4.8
12.00
SFS 398627 Betonanker Koh...
DT-4,8x89
398627
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
89
64
9.5
4.8
13.80
SFS 398628 Betonanker Koh...
DT-4,8x102
398628
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
102
77
9.5
4.8
15.60
SFS 398629 Betonanker Koh...
DT-4,8x115
398629
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
115
90
9.5
4.8
17.60
SFS 398630 Betonanker Koh...
DT-4,8x127
398630
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
127
102
9.5
4.8
19.20
SFS 398631 Betonanker Koh...
DT-4,8x140
398631
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
140
115
9.5
4.8
21.00
SFS 398632 Betonanker Koh...
DT-4,8x152
398632
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
152
127
9.5
4.8
22.70
SFS 398633 Betonanker Koh...
DT-6,3x38
398633
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
38
6
10.8
6.3
10.68
SFS 398634 Betonanker Koh...
DT-6,3x51
398634
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
51
19
10.8
6.3
13.84
SFS 398635 Betonanker Koh...
DT-6,3x102
398635
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
102
70
10.8
6.3
27.22
SFS 398636 Betonanker Koh...
DT-6,3x127
398636
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
127
95
10.8
6.3
28.40
SFS 398637 Betonanker Koh...
DT-6,3x140
398637
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
140
108
10.8
6.3
35.48
SFS 398638 Betonanker Koh...
DT-6,3x152
398638
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
152
120
10.8
6.3
38.40
SFS 398639 Betonanker Koh...
DT-6,3x165
398639
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
165
133
10.8
6.3
38.70
SFS 398640 Betonanker Koh...
DT-6,3x178
398640
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
178
146
10.8
6.3
41.50
SFS 398641 Betonanker Koh...
DT-6,3x191
398641
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
191
159
10.8
6.3
44.50
SFS 398642 Betonanker Koh...
DT-6,3x203
398642
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
203
171
10.8
6.3
46.90
SFS 398643 Betonanker Koh...
DT-6,3x216
398643
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
216
184
10.8
6.3
50.15
SFS 398644 Betonanker Koh...
DT-6,3x229
398644
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
229
197
10.8
6.3
53.20
SFS 398645 Betonanker Koh...
DT-6,3x241
398645
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
241
209
10.8
6.3
55.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表