BS-4,8 - SFS Bohrschrauben BS
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/bs_48.prj},{NB=SFS 541784},{CNSORDERNO=BS-4,8x90},{ARTNR=541784},{MATNR=1261143},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=90},{LEF=75},{D1=8.85},{D2=4.8},{GW=8.40},{D3=3.430},{D4=3.890},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 434341 Befestiger Koh...
BS-4,8x50
434341
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
50
45
8.85
4.8
4.40
SFS 434343 Befestiger Koh...
BS-4,8x60
434343
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
55
8.85
4.8
6.20
SFS 541784 Befestiger Koh...
BS-4,8x90
541784
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
75
8.85
4.8
8.40
SFS 495244 Befestiger Koh...
BS-4,8x110
495244
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
110
75
8.85
4.8
10.40
SFS 511429 Befestiger Koh...
BS-4,8x140
511429
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
140
75
8.85
4.8
13.40
SFS 560590 Befestiger Koh...
BS-4,8x150
560590
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
150
75
8.85
4.8
14.20
SFS 511179 Befestiger Koh...
BS-4,8x260
511179
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
260
75
8.85
4.8
24.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表