MDC - SFS Betonschrauben f. Sandwichelemente MDC
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/mdc.prj},{NB=SFS 678378},{CNSORDERNO=MDC-S19-7,5x205},{ARTNR=1562224},{ARTNROLD=678378},{FN=9827},{MATNR=1562223},{TYP=MDC},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=SFS Betonschrauben f. Sandwichelemente},{TEXT2=Stahl, Durocoat-Beschichtet},{TEXT3=mit Dichtscheiben S19},{TEXT4=MDC-S19-7,5x185 Panel-Dicke 110-145 mm},{SD= 130-165},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=205},{D1=12},{D2=7.5},{DW=19},{SW=8},{GW=55.10},{D3=4.650},{P=4.800},{VERS=2},{DWX=19},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Klemmbereich
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS 678361 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x85
1562034
678361
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
10-45
Kohlenstoffstahl
85
12
7.5
19
8
28.91
SFS 678373 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x105
1562227
678373
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
30-65
Kohlenstoffstahl
105
12
7.5
19
8
33.13
SFS 678374 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x125
1562223
678374
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
50-85
Kohlenstoffstahl
125
12
7.5
19
8
37.35
SFS 678375 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x145
1562228
678375
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
70-105
Kohlenstoffstahl
145
12
7.5
19
8
41.80
SFS 678376 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x165
1562225
678376
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
90-125
Kohlenstoffstahl
165
12
7.5
19
8
47.00
SFS 678377 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x185
1562229
678377
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
110-145
Kohlenstoffstahl
185
12
7.5
19
8
50.67
SFS 678378 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x205
1562224
678378
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
130-165
Kohlenstoffstahl
205
12
7.5
19
8
55.10
SFS 678380 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x225
1562222
678380
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
150-185
Kohlenstoffstahl
225
12
7.5
19
8
59.55
SFS 678381 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x245
1562221
678381
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
170-205
Kohlenstoffstahl
245
12
7.5
19
8
63.98
SFS 678384 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x265
1562210
678384
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
190-225
Kohlenstoffstahl
265
12
7.5
19
8
68.42
SFS 678385 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x285
1562209
678385
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
210-245
Kohlenstoffstahl
285
12
7.5
19
8
72.86
SFS 678386 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x305
1562208
678386
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
230-265
Kohlenstoffstahl
305
12
7.5
19
8
77.30
SFS 678387 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x325
1562207
678387
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
250-285
Kohlenstoffstahl
325
12
7.5
19
8
81.74
SFS 678388 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x345
678388
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
270-305
Kohlenstoffstahl
345
12
7.5
19
8
86.18
SFS 678391 SFS Betonschra...
MDC-S19-7,5x365
1562205
678391
9827
MDC
Hex head
S19
SFS Betonschrauben f. San...
Stahl, Durocoat-Beschicht...
mit Dichtscheiben S19
290-325
Kohlenstoffstahl
365
12
7.5
19
8
90.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表