BN 1435 - FN 1941 - 4.8, verzinkt blau - Linsenschrauben "Freedriv" mit Schlitz und Kreuzschlitz Phillips H Stahl 4.8 verzinkt blau chromatiert
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
BN 1435
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/bn_1435/st/bn_1435_a2k_fn1941.prj},{NB=SFS FN 1941 134620 BN 1435 M4x12 Stahl 4.8 verzinkt blau},{ARTNR=134620},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=2000},{SFSNR=1941},{NA=BN 1435 M4x12},{D1=M4},{L=12.000},{D2=8.000},{K=3.100},{N=0.800},{T=1.500},{M=4.500},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{P=0.700},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NA
Code number
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
N
slot width
[mm]
T
Kreutzschlitztiefe
[mm]
M
Cross recess
[mm]
SFS FN 1941 281466 BN 143...
281466
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x6
M2.5
6.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 285005 BN 143...
285005
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x8
M2.5
8.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 140008 BN 143...
140008
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x10
M2.5
10.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 134601 BN 143...
134601
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x12
M2.5
12.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 147366 BN 143...
147366
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x16
M2.5
16.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 285008 BN 143...
285008
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x5
M3
5.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134606 BN 143...
134606
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x6
M3
6.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134608 BN 143...
134608
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x8
M3
8.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134610 BN 143...
134610
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x10
M3
10.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134612 BN 143...
134612
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x12
M3
12.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 285009 BN 143...
285009
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x14
M3
14.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 142900 BN 143...
142900
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x16
M3
16.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 140010 BN 143...
140010
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x6
M4
6.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 143106 BN 143...
143106
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x8
M4
8.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134617 BN 143...
134617
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x10
M4
10.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134620 BN 143...
134620
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x12
M4
12.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134623 BN 143...
134623
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x16
M4
16.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134624 BN 143...
134624
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x20
M4
20.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134626 BN 143...
134626
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M4x25
M4
25.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134628 BN 143...
134628
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M4x30
M4
30.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134631 BN 143...
134631
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M5x8
M5
8.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134634 BN 143...
134634
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M5x10
M5
10.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134637 BN 143...
134637
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M5x12
M5
12.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134639 BN 143...
134639
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M5x16
M5
16.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134641 BN 143...
134641
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M5x20
M5
20.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表