BN 686 - FN 212 - rostfrei A2 - Schwerspannstift mit Zahnschlitz
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
stifte_nieten_splinte
BN 686
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/stifte_nieten_splinte/bn_686/rs/bn_686_a2_fn212.prj},{NB=SFS FN 212 133957 Spannstift DIN 1481 rostfreier Stahl rostfrei A2 4x50},{ARTNR=133957},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=212},{NA=BN 686},{DA=4.000},{L=50.000},{C=0.600},{S=0.750},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
C
Point-height
[mm]
S
Thickness
[mm]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NA
Bossard
ⁿ/ₐ
SFS FN 212 286052 Spannst...
2.000
6.000
0.350
0.400
SFS FN 212 133936 Spannst...
2.000
8.000
0.350
0.400
SFS FN 212 143226 Spannst...
2.000
10.000
0.350
0.400
SFS FN 212 148912 Spannst...
2.000
12.000
0.350
0.400
SFS FN 212 141524 Spannst...
2.000
14.000
0.350
0.400
SFS FN 212 143227 Spannst...
2.000
16.000
0.350
0.400
SFS FN 212 145331 Spannst...
2.000
18.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147814 Spannst...
2.000
20.000
0.350
0.400
SFS FN 212 151370 Spannst...
2.000
24.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147816 Spannst...
2.000
26.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147818 Spannst...
2.000
30.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147820 Spannst...
3.000
8.000
0.500
0.600
SFS FN 212 133940 Spannst...
3.000
10.000
0.500
0.600
SFS FN 212 151371 Spannst...
3.000
12.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147822 Spannst...
3.000
14.000
0.500
0.600
SFS FN 212 151373 Spannst...
3.000
16.000
0.500
0.600
SFS FN 212 148917 Spannst...
3.000
18.000
0.500
0.600
SFS FN 212 133941 Spannst...
3.000
20.000
0.500
0.600
SFS FN 212 151375 Spannst...
3.000
24.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147824 Spannst...
3.000
26.000
0.500
0.600
SFS FN 212 133943 Spannst...
3.000
30.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147826 Spannst...
3.000
40.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147827 Spannst...
4.000
8.000
0.600
0.750
SFS FN 212 147829 Spannst...
4.000
10.000
0.600
0.750
SFS FN 212 143229 Spannst...
4.000
12.000
0.600
0.750
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表