您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2c_fn152.prj},{NB=SFS FN 152 123664 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt gelb M10},{ARTNR=123664},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=152},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 152 123594 Sechska...
123594
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 152 123595 Sechska...
123595
Stahl
8
verzinkt gelb
1000
152
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 152 123607 Sechska...
123607
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 152 123608 Sechska...
123608
Stahl
8
verzinkt gelb
1000
152
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 152 123618 Sechska...
123618
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 152 123619 Sechska...
123619
Stahl
8
verzinkt gelb
1000
152
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 152 123630 Sechska...
123630
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 152 123631 Sechska...
123631
Stahl
8
verzinkt gelb
1000
152
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 152 123650 Sechska...
123650
Stahl
8
verzinkt gelb
1000
152
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 152 123649 Sechska...
123649
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 152 123664 Sechska...
123664
Stahl
8
verzinkt gelb
500
152
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 152 123663 Sechska...
123663
Stahl
8
verzinkt gelb
100
152
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 152 123680 Sechska...
123680
Stahl
8
verzinkt gelb
500
152
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 152 123679 Sechska...
123679
Stahl
8
verzinkt gelb
100
152
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 152 308419 Sechska...
308419
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 152 181400 Sechska...
181400
Stahl
8
verzinkt gelb
100
152
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 152 123701 Sechska...
123701
Stahl
8
verzinkt gelb
200
152
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 152 296112 Sechska...
296112
Stahl
8
verzinkt gelb
50
152
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 152 123716 Sechska...
123716
Stahl
8
verzinkt gelb
100
152
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 152 123715 Sechska...
123715
Stahl
8
verzinkt gelb
50
152
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 152 123729 Sechska...
123729
Stahl
8
verzinkt gelb
50
152
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
SFS FN 152 123728 Sechska...
123728
Stahl
8
verzinkt gelb
50
152
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表